Como emular cargas de trabalho do data center de IA

Emulação da carga de trabalho do data center de IA
+ Emulação de carga de trabalho de data center com IA

Otimização do tempo de conclusão do trabalho e redução do tempo de treinamento da IA

A otimização das malhas do data center de IA exige uma metodologia de teste consistente e repetível. Esse processo envolve a implantação de testbeds de rede de alta densidade, a configuração de geradores de tráfego para simular padrões de transmissão de dados de IA e o uso de analisadores de desempenho para medir os principais indicadores de desempenho (KPIs), como o tempo de conclusão do trabalho, a taxa de transferência da rede e a latência. Essas ferramentas fornecem aos arquitetos de rede insights sobre gargalos de desempenho e áreas para otimização.

A metodologia inclui a instalação de bancos de testes, a configuração dos geradores de tráfego para emular cargas de trabalho realistas de IA e o uso de analisadores de desempenho para coletar e analisar dados. Ao reproduzir os padrões de comunicação de rede de trabalhos de treinamento de IA do mundo real, os arquitetos de rede podem validar se a malha de rede pode suportar as demandas de treinamento de IA, solucionar problemas de tipos de operações coletivas que demonstram baixo desempenho e detalhar para identificar gargalos.

Solução de emulação de carga de trabalho de data center de IA

O Keysight Data Center Builder emula cargas de trabalho de IA em grande escala, reduzindo a necessidade de sistemas de GPU caros em configurações de laboratório. A emulação de cargas de trabalho de data center de IA requer um software que possa emular efetivamente modelos de treinamento LLM para testes confiáveis e escaláveis.Ele aproveita geradores de tráfego de alta densidade ou servidores econômicos para emular o comportamento da carga de trabalho de IA, garantindo o alinhamento com a infraestrutura do data center para obter desempenho e eficiência ideais. Essa solução garante que as cargas de trabalho emuladas se alinhem à infraestrutura do data center, otimizando o desempenho e a eficiência. Ela também oferece suporte à emulação de host de IA de alta densidade, possibilitando espelhar o comportamento do cluster de IA e validar o desempenho da malha de rede com precisão.

Veja a demonstração da nossa solução de teste de data center com IA

Explore nossa solução de emulação de carga de trabalho de data center de IA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?