如何測試 DDR6 發射器的符合性

是德科技 Pro XR8 示波器
+ Keysight Pro XR8 示波器

自動化 DDR6 傳輸器特性分析

DDR6 傳輸器測試是從為時脈、命令/位址、資料和選通訊號配置資料速率、元件組織、操作模式以及觀察點開始。精確的傳輸器特性分析需要受控的信號存取,並且在執行元件級量測之前修正量測路徑。工程師必須對探棒、夾具、互連及封裝路徑進行特性分析,並套用反嵌以將測試環境的影響降至最低。擷取還必須隔離預期的讀取或寫入叢發,並在開始眼圖、時序、電壓或時脈抖動分析之前,建立對應的时脈與選通關係。測試設置使用 33 GHz 即時示波器、適當的中介板或夾具,以及低負載探棒,以足夠的頻寬和極小的負載來擷取信號。叢發識別可以使用 DQS-DQ 相位關係或命令/位址活動來執行,有助於確保量測在特性分析和法規遵循測試期間與正確的記憶體交易相符。

一旦建立有效的量測條件,自動化常式就會在所選的操作條件下評估電機、時序、眼圖和時脈抖動效能,同時擷取特性分析資料、最糟情況結果,以及相對於適用要求的數值邊限。該軟體可自動化設置、執行、分析和報表產出,同時保留擷取的波形以進行額外的調查和離線分析。自動操作資料速率偵測簡化了跨多個元件配置和速度等級的設置,而反嵌功能則有助於從量測中移除夾具和互連效應。等化效應也可以與決策回饋等化 (DFE) 模擬一起評估,以便量測反映配置的操作狀態。重複試驗支援跨資料速率、操作模式、元件和測試點的特性分析,從而實現與佈局前和佈局後模擬的相關性。產生的工作流程支援單一軟體環境內的法規遵循評估、邊限分析、除錯和傳輸器特性分析。

DDR6 發射器符合性測試解決方案

DDR6 傳輸器測試需要受控的信號存取、量測路徑修正、可靠的叢發分離,以及在所選操作速率下的自動化電機和時序分析。Keysight DDR6 傳輸器法規遵循測試解決方案結合了 33 GHz Keysight Pro 桌上型示波器與 DDR6 傳輸器法規遵循測試軟體,可自動化跨時脈、命令/位址、資料和選通訊號的設置、擷取與分析。引導式測試常式會套用反嵌、隔離所需的讀取或寫入叢發,並針對適用的法規遵循極限執行電機、時序、DDR6 眼圖和 DDR6 時脈抖動量測分析。該軟體會回報量測值、統計資料、最糟情況結果和數值邊限,同時保留波形供除錯和離線審查。工程師還可以評估等化效應、重複跨操作條件的量測,並將 DDR6 信號完整性結果與模擬工作流程進行關聯,以用於法規遵循測試、邊限分析和傳輸器特性分析。

查看 DDR6 傳輸器法規遵循測試解決方案的方塊圖

如何測試 DDR6 發射器的符合性

探索我們 DDR6 傳輸器法規遵循測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?