Como testar a conformidade do transmissor DDR6

Osciloscópio Keysight Pro XR8
+ Osciloscópio Keysight Pro XR8

Caracterização automatizada de transmissores DDR6

O teste do transmissor DDR6 começa com a configuração da taxa de dados, da organização do dispositivo, do modo de operação e dos pontos de observação para os sinais de clock, comando/endereço, dados e strobe. A caracterização precisa do transmissor requer acesso controlado ao sinal e correção do caminho de medição antes que as medições no nível do dispositivo possam ser realizadas. Os engenheiros devem caracterizar os caminhos da sonda, do dispositivo de fixação, da interconexão e do pacote, além de aplicar o processo de de-embedding para minimizar a influência do ambiente de teste. A aquisição de dados também deve isolar a sequência de leitura ou gravação pretendida e estabelecer as relações correspondentes entre relógio e strobe antes do início da análise do olho, do tempo de propagação, da tensão ou do jitter. A configuração de teste utiliza um osciloscópio em tempo real de 33 GHz, um interposer ou dispositivo de fixação apropriado e sondas de baixa carga para adquirir sinais com largura de banda suficiente e carga mínima. A identificação de rajadas pode ser realizada usando relações de fase DQS-DQ ou atividade de comando/endereço, ajudando a garantir que as medições estejam correlacionadas com as transações de memória corretas durante a caracterização e os testes de conformidade.

Uma vez estabelecidas condições de medição válidas, rotinas automatizadas avaliam o desempenho elétrico, de temporização, do diagrama de olho e de jitter nas condições operacionais selecionadas, ao mesmo tempo em que capturam dados de caracterização, resultados do pior caso e margem numérica em relação aos requisitos aplicáveis. O software automatiza a configuração, a execução, a análise e a geração de relatórios, mantendo as formas de onda adquiridas para investigação adicional e análise off-line. A detecção automática da taxa de dados operacional simplifica a configuração em diversas configurações de dispositivos e classes de velocidade, enquanto os recursos de desembedding ajudam a remover os efeitos do dispositivo de teste e das interconexões das medições. Os efeitos de equalização também podem ser avaliados juntamente com a emulação da equalização por retroalimentação de decisão (DFE), de modo que as medições reflitam o estado operacional configurado. Testes repetidos permitem a caracterização em diferentes taxas de dados, modos operacionais, dispositivos e pontos de teste, possibilitando a correlação com simulações pré-layout e pós-layout. O fluxo de trabalho resultante oferece suporte à avaliação de conformidade, análise de margem, depuração e caracterização de transmissores em um único ambiente de software.

Solução para testes de conformidade de transmissores DDR6

O teste de transmissores DDR6 requer acesso controlado ao sinal, correção do caminho de medição, separação confiável de rajadas e análise automatizada dos parâmetros elétricos e de temporização na taxa de operação selecionada. A solução de teste de conformidade de transmissores DDR6 da Keysight combina um osciloscópio de mesa Keysight Pro de 33 GHz com um software de teste de conformidade de transmissores DDR6 para automatizar a configuração, a aquisição e a análise dos sinais de clock, comando/endereço, dados e strobe. Rotinas de teste guiadas aplicam o processo de desembedding, isolam as rajadas de leitura ou gravação necessárias e realizam análises elétricas, de temporização, do diagrama de olho DDR6 e de jitter DDR6 em relação aos limites de conformidade aplicáveis. O software apresenta os valores medidos, estatísticas, resultados no pior caso e margem numérica, mantendo as formas de onda para depuração e revisão off-line. Os engenheiros também podem avaliar os efeitos da equalização, repetir medições em diferentes condições operacionais e correlacionar os resultados de integridade de sinal DDR6 com fluxos de trabalho de simulação para testes de conformidade, análise de margem e caracterização do transmissor.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de conformidade do transmissor DDR6

Como testar a conformidade do transmissor DDR6

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para transmissores DDR6

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?