DDR6送信機のコンプライアンスをテストする方法

キーサイト Pro XR8 オシロスコープ
+ Keysight Pro XR8 オシロスコープ

自動DDR6トランスミッタ・キャラクタライズ

DDR6トランスミッタのテストは、クロック、コマンド/アドレス、データ、ストローブ信号のデータレート、デバイス構成、動作モード、観測ポイントの設定から始まります。正確なトランスミッタ・キャラクタライズには、制御された信号アクセスと、デバイスレベルの測定を実行する前の測定パスの補正が必要です。エンジニアは、プローブ、フィクスチャ、インターコネクト、パッケージのパスをキャラクタライズし、ディエムベディングを適用してテスト環境の影響を最小限に抑える必要があります。また、取得によって目的のリードまたはライトバーストを分離し、アイ、タイミング、電圧、またはジッタ解析を開始する前に対応するクロックとストローブの関係を確立する必要があります。テストセットアップでは、33 GHzリアルタイム・オシロスコープ、適切なインターポーザまたはフィクスチャ、および低負荷プローブを使用して、十分な帯域幅と最小限の負荷で信号を取得します。バースト識別は、DQS-DQ位相関係またはコマンド/アドレスアクティビティを使用して実行でき、キャラクタライズおよびコンプライアンス・テスト中に測定が正しいメモリトランザクションと相関していることを確認できます。

有効な測定条件が確立されると、自動ルーチンにより、選択された動作条件全体で電気的、タイミング、アイ図、ジッタ性能が評価され、キャラクタライズデータ、ワーストケースの結果、および該当する要件に対する数値マージンがキャプチャされます。ソフトウェアはセットアップ、実行、解析、レポートを自動化し、取得した波形をその後の調査やオフライン解析のために保持します。自動動作データレート検出により、複数のデバイス構成やスピードグレード全体でのセットアップが簡素化され、ディエムベディング機能により、フィクスチャやインターコネクトの影響を測定から取り除くことができます。また、等化効果を決定フィードバック等化(DFE)エミュレーションと組み合わせて評価できるため、測定に設定された動作状態が反映されます。繰り返し試行により、データレート、動作モード、デバイス、テストポイント全体のキャラクタライズがサポートされ、プリレイアウトおよびポストレイアウトシミュレーションとの相関付けが可能になります。結果として得られるワークフローは、単一のソフトウェア環境内でのコンプライアンス評価、マージン解析、デバッグ、トランスミッタ・キャラクタライズをサポートします。

DDR6 トランスミッタのコンプライアンス試験ソリューション

DDR6トランスミッタのテストには、制御された信号アクセス、測定パスの補正、信頼性の高いバースト分離、および選択された動作レートでの自動電気的・タイミング解析が必要です。Keysight DDR6トランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューションは、33 GHz Keysight Proベンチトップ・オシロスコープとDDR6トランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを組み合わせ、クロック、コマンド/アドレス、データ、ストローブ信号全体のセットアップ、取得、解析を自動化します。ガイド付きテストルーチンにより、ディエムベディングが適用され、必要なリードまたはライトバーストが分離され、適用されるコンプライアンス制限に対する電気的、タイミング、DDR6アイ図、およびDDR6ジッタ測定解析が実行されます。ソフトウェアは、測定値、統計、ワーストケースの結果、および数値マージンをレポートすると同時に、デバッグおよびオフラインレビューのために波形を保持します。また、エンジニアは、等化効果の評価、動作条件全体での測定の繰り返し、およびコンプライアンス・テスト、マージン解析、トランスミッタ・キャラクタライズのためのシミュレーション・ワークフローとのDDR6シグナル・インテグリティ結果の相関付けを行うことができます。

DDR6トランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

DDR6送信機のコンプライアンスをテストする方法

DDR6トランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?