DDR6 송신기 규격 준수 여부를 테스트하는 방법

키사이트 Pro XR8 오실로스코프
+ Keysight Pro XR8 오실로스코프

자동화된 DDR6 송신기 특성화

DDR6 송신기 테스트는 클록, 커맨드/어드레스, 데이터, 스트로브 신호에 대한 데이터 레이트, 디바이스 구성, 동작 모드 및 관측 지점을 구성하는 것으로 시작됩니다. 정확한 송신기 특성화를 위해서는 디바이스 레벨 측정 수행 전에 제어된 신호 접근 및 측정 경로 보정이 필요합니다. 엔지니어는 프로브, 퀠처, 상호 연결 및 패키지 경로를 특성화하고 디에베딩을 적용하여 테스트 환경의 영향을 최소화해야 합니다. 또한 수집 과정에서는 의도한 읽기 또는 쓰기 버스트를 격리하고 아이, 타이밍, 전압 또는 지터 분석을 시작하기 전에 해당하는 클록 및 스트로브 관계를 설정해야 합니다. 테스트 설정에는 33 GHz 실시간 오실로스코프, 적절한 인터포저 또는 픽스처, 그리고 충분한 대역폭과 최소한의 로딩으로 신호를 수집하기 위한 저로딩 프로브가 사용됩니다. 버스트 식별은 DQS-DQ 위상 관계 또는 커맨드/어드레스 활동을 사용하여 수행할 수 있으며, 이를 통해 특성화 및 컴플라이언스 테스트 중에 측정값이 올바른 메모리 트랜잭션과 상관관계가 유지되도록 할 수 있습니다.

유효한 측정 조건이 설정되면, 자동화된 루틴을 통해 선택된 동작 조건에서 전기적, 타이밍, 아이 다이어그램, 지터 성능을 평가하는 동시에 특성화 데이터, 최악의 결과(worst-case result), 해당 요구 사항 대비 수치적 마진을 캡처합니다. 소프트웨어는 설정, 실행, 분석, 보고를 자동화하는 동시에 추가적인 조사 및 오프라인 분석을 위해 획득한 파형을 유지합니다. 자동 동작 데이터 레이트 감지를 통해 여러 디바이스 구성 및 속도 등급에 걸쳐 설정을 단순화할 수 있으며, 디에베딩 기능은 측정에서 픽스처 및 상호 연결 효과를 제거하는 데 도움을 줍니다. 또한 의사 결정 피드백 등화(DFE) 에뮬레이션과 함께 등화 효과를 평가하여 측정값이 구성된 동작 상태를 반영하도록 할 수 있습니다. 반복 테스트는 데이터 레이트, 동작 모드, 디바이스 및 테스트 포인트 전반의 특성화를 지원하여 레이아웃 전 및 레이아웃 후 시뮬레이션과의 상관관계를 가능하게 합니다. 결과 워크플로는 단일 소프트웨어 환경 내에서 컴플라이언스 평가, 마진 분석, 디버그, 송신기 특성화를 지원합니다.

DDR6 송신기 적합성 테스트 솔루션

DDR6 송신기 테스트에는 제어된 신호 접근, 측정 경로 보정, 신뢰할 수 있는 버스트 분리, 그리고 선택된 동작 속도에서의 자동화된 전기적 및 타이밍 분석이 필요합니다. 키사이트 DDR6 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션은 33 GHz Keysight Pro 벤치탑 오실로스코프와 DDR6 송신기 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 결합하여 클록, 커맨드/어드레스, 데이터, 스트로브 신호 전반의 설정, 수집, 분석을 자동화합니다. 가이드가 제공되는 테스트 루틴은 디에베딩을 적용하고, 필요한 읽기 또는 쓰기 버스트를 분리하며, 해당 컴플라이언스 한계에 대해 전기적, 타이밍, DDR6 아이 다이어그램 및 DDR6 지터 측정 분석을 수행합니다. 소프트웨어는 측정값, 통계, 최악의 결과, 수치 마진을 보고하는 동시에 디버그 및 오프라인 검토를 위해 파형을 유지합니다. 또한 엔지니자는 등화 효과를 평가하고, 동작 조건에 따라 측정을 반복하며, 컴플라이언스 테스트, 마진 분석, 송신기 특성화를 위해 DDR6 신호 무결성 결과를 시뮬레이션 워크플로와 연관시킬 수 있습니다.

DDR6 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

DDR6 송신기 규격 준수 여부를 테스트하는 방법

DDR6 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?