Wie man die DDR6-Transmitter-Konformität testet

Keysight Pro XR8 Oszilloskop
+ Keysight Pro XR8 Oszilloskop

Automatisierte DDR6-Sendercharakterisierung

Die Prüfung von DDR6-Transmittern beginnt mit der Konfiguration der Datenrate, der Geräteorganisation, des Betriebsmodus und der Messpunkte für Takt-, Befehls-/Adress-, Daten- und Strobe-Signale. Eine präzise Transmittercharakterisierung erfordert kontrollierten Signalzugriff und die Korrektur des Messpfads, bevor Messungen auf Geräteebene durchgeführt werden können. Ingenieure müssen die Pfade von Sonde, Testvorrichtung, Verbindung und Gehäuse charakterisieren und De-Embedding anwenden, um den Einfluss der Testumgebung zu minimieren. Die Datenerfassung muss außerdem den beabsichtigten Lese- oder Schreibvorgang isolieren und die entsprechenden Takt- und Strobe-Beziehungen herstellen, bevor die Analyse von Augen-, Timing-, Spannungs- oder Jittersignalen beginnt. Der Testaufbau verwendet ein 33-GHz-Echtzeitoszilloskop, einen geeigneten Interposer oder eine Testvorrichtung sowie Sonden mit geringer Last, um Signale mit ausreichender Bandbreite und minimaler Last zu erfassen. Die Burst-Identifizierung kann mithilfe von DQS-DQ-Phasenbeziehungen oder Befehls-/Adressaktivität erfolgen. Dies trägt dazu bei, dass die Messungen während der Charakterisierung und der Konformitätsprüfung mit den korrekten Speichertransaktionen korreliert werden.

Sobald gültige Messbedingungen etabliert sind, bewerten automatisierte Routinen die elektrische, zeitliche, Augendiagramm- und Jitter-Performance unter den ausgewählten Betriebsbedingungen. Dabei werden Charakterisierungsdaten, Worst-Case-Ergebnisse und die numerische Marge im Verhältnis zu den geltenden Anforderungen erfasst. Die Software automatisiert Einrichtung, Durchführung, Analyse und Berichterstellung und speichert die erfassten Signalformen für weiterführende Untersuchungen und Offline-Analysen. Die automatische Erkennung der Betriebsdatenrate vereinfacht die Einrichtung für verschiedene Gerätekonfigurationen und Geschwindigkeitsklassen. De-Embedding-Funktionen helfen, Effekte von Testaufbauten und Verbindungen aus den Messungen zu entfernen. Entzerrungseffekte können zusammen mit der Emulation der Entscheidungsrückkopplungsentzerrung (DFE) bewertet werden, sodass die Messungen den konfigurierten Betriebszustand widerspiegeln. Wiederholte Messungen unterstützen die Charakterisierung über verschiedene Datenraten, Betriebsmodi, Geräte und Testpunkte hinweg und ermöglichen die Korrelation mit Simulationen vor und nach dem Layout. Der resultierende Workflow unterstützt Konformitätsbewertung, Margenanalyse, Fehlersuche und Sendercharakterisierung in einer einzigen Softwareumgebung.

DDR6 Transmitter Compliance Test Solution

Die Prüfung von DDR6-Sendern erfordert kontrollierten Signalzugriff, Korrektur des Messpfads, zuverlässige Burst-Trennung sowie automatisierte elektrische und Timing-Analysen bei der gewählten Betriebsrate. Die Keysight-Lösung für DDR6-Sender-Konformitätstests kombiniert ein 33-GHz-Keysight-Pro-Tischoszilloskop mit einer Testsoftware für DDR6-Sender-Konformitätstests. Dadurch werden Einrichtung, Datenerfassung und -analyse von Takt-, Befehls-/Adress-, Daten- und Strobe-Signalen automatisiert. Geführte Testroutinen wenden De-Embedding an, isolieren die erforderlichen Lese- oder Schreib-Bursts und führen elektrische, Timing-, DDR6-Augendiagramm- und DDR6-Jitter-Messanalysen im Vergleich zu den geltenden Konformitätsgrenzen durch. Die Software meldet Messwerte, Statistiken, Worst-Case-Ergebnisse und numerische Margen und speichert gleichzeitig die Signalverläufe für Debugging und Offline-Analyse. Ingenieure können außerdem Entzerrungseffekte auswerten, Messungen unter verschiedenen Betriebsbedingungen wiederholen und die Ergebnisse der DDR6-Signalintegritätsprüfung mit Simulations-Workflows für Konformitätstests, Margenanalysen und Sendercharakterisierung korrelieren.

Siehe Blockdiagramm der DDR6-Transmitter-Konformitätsprüfungslösung

Wie man die DDR6-Transmitter-Konformität testet

Entdecken Sie Produkte in unserer DDR6-Transmitter-Konformitätsprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?