如何測試 GDDR7 接收器的符合性

高效能 BERT
+ 高效能 BERT

GDDR7 接收器一致性測試自動化

GDDR7 接收器一致性測試需要精確校準的 PAM3 與 NRZ 壓抑信號、基於 BER 的靈敏度量測,以及在各種工作條件下的可重複驗證。工程師必須在接收器輸入端建立指定的時序抖動、符號間干擾(ISI)、雜訊、電壓擺幅和壓抑眼圖條件,然後才能開始進行有意義的量測。受損程度或校準準確度的微小變化,都可能直接影響所量測的接收器邊限和一致性結果,使得量測一致性成為一項主要挑戰。除了符合所需的壓抑條件外,工程師還必須驗證接收器靈敏度、測定對信號品質劣化的容忍度,並評估目標位元錯誤率(BER)下的效能。這些量測必須在不同的元件類型、速度等級和工作條件下保持一致,以支援一致性測試、元件特性分析和邊限分析,同時確保所量測的效能反映的是實際的接收器行為,而非測試設置的變異。

工程師通常先選擇元件類型、信號傳輸模式、速度等級和所需的接收器測試條件,然後再進行壓抑刺激信號的配置。透過校準刺激信號,在接收器輸入端建立時序抖動、ISI、雜訊、電壓擺幅和壓抑眼圖特性的所需組合。校準完成後,將壓抑信號施加至受測元件(DUT),同時透過 BER 量測來評估接收器在不同振幅和時序條件下的效能。接收器靈敏度和壓抑眼圖容忍度是透過改變信號振幅和時序偏移,同時維持指定的受損條件來確定的。其他特性分析量測可延伸至固定的的一致性點之外,以評估工作邊限並識別效能極限。在多個工作點收集的 BER 量測資料可用於判斷「通過/失敗」行為、計算數值邊限,以及評估接收器效能。測試條件、校準結果、BER 資料和邊限分析結果都會被保留,以供後續分析、比較、文件記錄與工程審查使用。

GDDR7 接收器符合性測試解決方案

GDDR7 接收器一致性測試需要經過校準的 PAM3 與 NRZ 壓抑信號、基於 BER 的接收器量測,以及在定義的測試條件下進行可重複的邊限分析。Keysight GDDR7 接收器一致性測試解決方案包含 64 GBaud 高效能 BERT、GDDR7 接收器一致性與特性分析測試應用軟體,以及 50 GHz Pro 示波器。該應用軟體透過導引式工作流程,來協調儀器設定、DUT 配置、壓抑信號校準、接收器測試、結果分析和報表產生。高效能 BERT 可產生具有可控時序抖動、ISI、雜訊和振幅受損的 PAM3 與 NRZ 壓抑信號,而示波器則負責驗證接收器輸入端的校準條件。自動化校準程序有助於在開始量測前建立所需的壓抑眼圖條件,進而提升量測一致性並降低設定複雜度。工程師可以配置接收器靈敏度、壓抑眼圖、目標 BER、信賴水準、振幅和時序偏移測試條件,同時自動化跨多個工作點的量測。測試期間收集的 BER 結果可透過 32 Gbaud 支援接收器特性分析、邊限分析和一致性驗證。校準資料、圖形化量測結果、數值邊限結果和測試條件將被保留以供分析與文件記錄之用,而自動化 HTML 報表則可擷取 BER 效能、一致性狀態和量測結果,以供工程審查與迴歸測試使用。

請參閱 GDDR7 接收器一致性測試解決方案的方塊圖

請參閱 GDDR7 接收器一致性測試解決方案的方塊圖

探索我們的 GDDR7 接收器一致性測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?