Como testar a conformidade do receptor GDDR7

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Testes automatizados de conformidade do receptor GDDR7

Os testes de conformidade do receptor GDDR7 exigem sinais sob estresse PAM3 e NRZ calibrados com precisão, medições de sensibilidade baseadas na taxa de erros de bits (BER) e validação repetível em uma ampla gama de condições operacionais. Os engenheiros devem estabelecer os valores especificados de jitter, interferência entre símbolos (ISI), ruído, oscilação de tensão e condições de “olho sob estresse” na entrada do receptor antes que medições significativas possam ser iniciadas. Pequenas variações nos níveis de degradação ou na precisão da calibração podem afetar diretamente a margem do receptor medida e os resultados de conformidade, tornando a consistência das medições um desafio fundamental. Além de atender às condições de estresse exigidas, os engenheiros devem verificar a sensibilidade do receptor, determinar a tolerância à qualidade degradada do sinal e avaliar o desempenho na taxa de erros de bits (BER) alvo. Essas medições devem permanecer consistentes entre diferentes tipos de dispositivos, classes de velocidade e condições operacionais para dar suporte aos testes de conformidade, à caracterização de dispositivos e à análise de margem, ao mesmo tempo em que garantem que o desempenho medido reflita o comportamento real do receptor, e não variações na configuração do teste.

Os engenheiros geralmente começam selecionando o tipo de dispositivo, o modo de sinalização, a classe de velocidade e as condições de teste exigidas para o receptor antes de configurar o estímulo sob estresse. O estímulo é calibrado para estabelecer a combinação necessária de jitter, ISI, ruído, oscilação de tensão e características do olho sob estresse na entrada do receptor. Após a calibração, o sinal sob estresse é aplicado ao dispositivo em teste, enquanto as medições de BER avaliam o desempenho do receptor em diversas condições de amplitude e temporização. A sensibilidade do receptor e a tolerância do olho sob estresse são determinadas variando-se a amplitude do sinal e o deslocamento de temporização, mantendo-se as condições de deterioração especificadas. Medições adicionais de caracterização podem ir além dos pontos fixos de conformidade para avaliar a margem operacional e identificar limites de desempenho. As medições de BER coletadas em vários pontos operacionais são usadas para determinar o comportamento de aprovação/reprovação, calcular a margem numérica e avaliar o desempenho do receptor. As condições de teste, os resultados da calibração, os dados de BER e as medições de margem são mantidos para análise, comparação, documentação e revisão de engenharia.

Solução para teste de conformidade de receptores GDDR7

Os testes de conformidade do receptor GDDR7 exigem sinais estressados PAM3 e NRZ calibrados, medições do receptor baseadas na taxa de erros (BER) e análise de margem repetível em condições de teste definidas. A solução de testes de conformidade do receptor GDDR7 da Keysight inclui um BERT de alto desempenho de 64 GBaud, um aplicativo de teste de conformidade e caracterização do receptor GDDR7 e um osciloscópio Pro de 50 GHz. O aplicativo coordena a configuração do instrumento, a configuração do DUT, a calibração de sinais sob estresse, os testes do receptor, a análise de resultados e a geração de relatórios por meio de um fluxo de trabalho guiado. O BERT de alto desempenho gera sinais PAM3 e NRZ sob estresse com jitter, ISI, ruído e distorções de amplitude controlados, enquanto o osciloscópio verifica as condições de calibração na entrada do receptor. Procedimentos de calibração automatizados ajudam a estabelecer as condições de “stressed-eye” necessárias antes do início das medições, melhorando a consistência das medições e reduzindo a complexidade da configuração. Os engenheiros podem configurar as condições de teste, incluindo sensibilidade do receptor, “stressed-eye”, BER alvo, nível de confiança, amplitude e deslocamento de temporização, ao mesmo tempo em que automatizam as medições em vários pontos de operação. Os resultados de BER coletados durante os testes apoiam a caracterização do receptor, a análise de margem e a validação de conformidade até 32 Gbaud. Dados de calibração, medições gráficas, resultados numéricos de margem e condições de teste são retidos para análise e documentação, enquanto relatórios HTML automatizados registram o desempenho do BER, o status de conformidade e os resultados das medições para revisão de engenharia e testes de regressão.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de conformidade do receptor GDDR7

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de conformidade do receptor GDDR7

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para receptores GDDR7

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?