Como testar a conformidade do receptor óptico 1.6T

Testador de taxa de erro de bit
+ Testador de taxa de erro de bit

Calibração de sinais estressados para validação óptica de 1,6T

A validação da conformidade do receptor óptico de 1,6T com os padrões IEEE 802.3dj requer a geração de sinais ópticos estressados que emulam o pior comportamento do transmissor. Os engenheiros devem calibrar esses sinais para atender a métricas precisas, como a taxa de extinção externa (OER), a amplitude de modulação óptica (OMA) e o Stress Eye Closure Quaternary (SECQ). Para isso, é necessário coordenar vários instrumentos - BERTs, fontes de interferência, lasers sintonizáveis e osciloscópios de amostragem - e, ao mesmo tempo, garantir que o sinal de estresse permaneça estável e repetível durante todo o ciclo de teste. O processo de calibração também deve levar em conta a interferência entre símbolos, o jitter senoidal e o ruído gaussiano, todos eles rigorosamente definidos pelas especificações em evolução do IEEE.

O teste a 224 Gb/s por pista apresenta desafios significativos em termos de fidelidade óptica, estabilidade de calibração e integridade do sinal. Os engenheiros precisam gerenciar interdependências complexas entre os parâmetros de estresse, exigindo otimização iterativa para convergir para alvos de calibração válidos. Manter a repetibilidade em várias pistas e ciclos de teste é fundamental, especialmente durante a validação do transceptor e da introdução do silício. Além disso, a configuração de teste deve ser compatível com a modelagem de equalização flexível e permitir fluxos de trabalho de depuração que se adaptem a diferentes tipos de interface, como DR1, FR4 e LR4, operando com taxas de símbolos de até 113,4375 GBd.

Solução de conformidade do receptor óptico 1.6T

A validação do desempenho do receptor óptico 1.6T requer a geração de sinais ópticos estressados que emulam o pior caso de comportamento de link óptico que pode ocorrer no campo. A solução de conformidade de receptor óptico 1.6T da Keysight automatiza a calibração de sinais estressados e os testes de conformidade. A solução inclui um BERT de 120 GBaud, uma fonte de interferência, um laser sintonizável, um transmissor óptico de referência, um atenuador e um escopo de amostragem óptica, todos controlados por um software de teste de conformidade para realizar uma validação rápida e repetível do receptor em conformidade com o padrão.

Explore os produtos da nossa solução de conformidade do receptor óptico de 1,6T

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?