Wie man testet 1.6T Konformität des optischen Empfängers

Bitfehlerraten-Tester
+ Bitfehlerratentester

Kalibrieren Sie gestresste Signale für 1.6T Optische Validierung

Validierung 1.6T Die Einhaltung der IEEE 802.3dj-Standards für optische Empfänger erfordert die Erzeugung von simulierten optischen Signalen unter Belastung, die das Verhalten eines Senders im ungünstigsten Fall simulieren. Ingenieure müssen diese Signale kalibrieren, um präzise Kennzahlen wie das äußere Extinktionsverhältnis (OER), die optische Modulationsamplitude (OMA) und den quaternären Spannungs-Augenschlussfaktor (SECQ) zu erfüllen. Dies erfordert die Koordination mehrerer Messgeräte – BERTs, Interferenzquellen, abstimmbare Laser und Abtastoszilloskope –, wobei gleichzeitig die Stabilität und Reproduzierbarkeit des Signals während des gesamten Testzyklus sichergestellt werden muss. Der Kalibrierungsprozess muss zudem Interferenz zwischen Symbolen, sinusförmiges Jitter und Gaußsches Rauschen berücksichtigen, die alle in den sich weiterentwickelnden IEEE-Spezifikationen genau definiert sind.

Tests mit 224 Gbit/s pro Lane stellen erhebliche Herausforderungen an die optische Wiedergabetreue, die Kalibrierstabilität und die Signalintegrität. Ingenieure müssen komplexe Wechselwirkungen zwischen den Belastungsparametern berücksichtigen und iterative Optimierungen durchführen, um gültige Kalibrierziele zu erreichen. Die Wiederholbarkeit über mehrere Lanes und Testzyklen hinweg ist entscheidend, insbesondere während der Inbetriebnahme der Siliziumchips und der Validierung des Transceivers. Darüber hinaus muss der Testaufbau eine flexible Entzerrungsmodellierung unterstützen und Debugging-Workflows ermöglichen, die sich an verschiedene Schnittstellentypen wie DR1, FR4 und LR4 mit Symbolraten bis zu 113,4375 GBd anpassen.

1.6T Lösung zur Einhaltung der Anforderungen optischer Empfänger

Validierung 1.6T Die Leistungsfähigkeit optischer Empfänger erfordert die Erzeugung von optischen Signalen unter hoher Belastung, die das ungünstigste Verhalten einer optischen Verbindung im praktischen Einsatz simulieren. Keysight 1.6T Die Lösung zur Konformitätsprüfung optischer Empfänger automatisiert die Kalibrierung von Störsignalen und die Konformitätsprüfung. Sie umfasst einen 120-GBaud-BERT, eine Interferenzquelle, einen abstimmbaren Laser, einen optischen Referenzsender, einen Dämpfungsregler und ein optisches Abtastoszilloskop. Alle Komponenten werden von einer Konformitätsprüfsoftware gesteuert, um eine schnelle und reproduzierbare Validierung normkonformer Empfänger zu gewährleisten.

Entdecken Sie Produkte in unserem 1.6T Lösung zur Einhaltung der Anforderungen optischer Empfänger

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?