1.6T 광 수신기 적합성 테스트 방법

비트 오류율 테스터
+ 비트 오류율 테스터

1.6T 광학 검증을 위한 스트레스 신호 교정

IEEE 802.3dj 표준에 대한 1.6T 광 수신기 준수 여부를 검증하려면 최악의 송신기 동작을 에뮬레이션하는 스트레스 광 신호를 생성해야 합니다. 엔지니어는 외부 소광비(OER), 광 변조 진폭(OMA) 및 스트레스 아이 클로저 4진(SECQ)과 같은 정밀한 측정 기준을 충족하도록 이러한 신호를 교정해야 합니다. 이를 달성하려면 BERT, 간섭 소스, 튜너블 레이저 및 샘플링 오실로스코프와 같은 여러 장비를 조율하면서 테스트 주기 내내 스트레스 신호가 안정적이고 반복 가능하도록 보장해야 합니다. 교정 프로세스는 또한 진화하는 IEEE 사양에 의해 엄격하게 정의된 심볼 간 간섭, 정현파 지터 및 가우스 노이즈를 고려해야 합니다.

레인당 224Gb/s 테스트는 광학 충실도, 교정 안정성 및 신호 무결성 측면에서 상당한 과제를 제시합니다. 엔지니어는 스트레스 매개변수 간의 복잡한 상호 의존성을 관리해야 하며, 유효한 교정 목표에 수렴하기 위해 반복적인 최적화가 필요합니다. 특히 실리콘 브링업 및 트랜시버 검증 중에는 여러 레인 및 테스트 주기 전반에 걸쳐 반복성을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 테스트 설정은 유연한 이퀄라이제이션 모델링을 지원하고 최대 113.4375GBd의 심볼 속도로 작동하는 DR1, FR4 및 LR4와 같은 다양한 인터페이스 유형에 적응하는 디버그 워크플로를 허용해야 합니다.

1.6T 광 수신기 적합성 솔루션

1.6T 광 수신기 성능을 검증하려면 현장에서 발생할 수 있는 최악의 광 링크 동작을 에뮬레이션하는 스트레스 광 신호를 생성해야 합니다. 키사이트 1.6T 광 수신기 적합성 솔루션은 스트레스 신호 교정 및 적합성 테스트를 자동화합니다. 이 솔루션에는 120GBaud BERT, 간섭 소스, 튜너블 레이저, 광 레퍼런스 송신기, 감쇠기 및 광 샘플링 스코프가 포함되며, 이 모든 장비는 적합성 테스트 소프트웨어에 의해 제어되어 빠르고 반복 가능한 표준 준수 수신기 검증을 수행합니다.

키사이트 1.6T 광 수신기 적합성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?