1.6T 전기 수신기 적합성 테스트 방법

비트 오류율 테스터
+ 비트 오류율 테스터

고속 스트레스 테스트를 통해 1.6T 수신기 성능을 검증하십시오.

1.6T 전기 수신기를 테스트하려면 고속 레인에서 224Gbps PAM4 신호를 생성하고 분석해야 합니다. 이는 일반적으로 IEEE 802.3dj 및 OIF-CEI-224G 표준에 의해 정의됩니다. 엔지니어는 심볼 간 간섭(ISI), 정현파, 유한 및 무한 랜덤 지터, 그리고 누화 및 반사와 같은 보상 불가능한 손상을 에뮬레이션하기 위한 광대역 노이즈를 포함하는 교정된 스트레스 패턴을 사용하여 최악의 작동 조건을 에뮬레이션해야 합니다. 이러한 스트레스 신호는 테스트 중인 수신기에 주입되어 최악의 조건에서 작동하는 능력을 검증합니다. 일반적인 성능 지표는 비트 오류율(BER) 및 프레임 손실률(FLR)입니다. 이 설정은 정밀한 신호 생성과 최대 120GBd의 심볼 속도를 지원할 수 있는 고대역폭 분석 도구를 필요로 합니다.

이러한 속도에서 엔지니어는 신호 충실도와 교정 안정성을 유지하는 데 있어 고유한 과제에 직면합니다. 112 GBd 심볼 속도에서 PAM4 신호의 작은 아이 오프닝은 반사, 노이즈 및 분산에 매우 민감하여 멀티탭 FFE 및 DFE와 같은 복잡한 이퀄라이제이션 방식을 필요로 합니다. SNDR 및 지터와 같은 파라미터의 상호 의존성으로 인해 스트레스 신호의 수동 교정은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 또한 224Gb/s 전기 인터페이스에 대한 최종 표준의 부재는 불확실성을 가중시키므로, 규정 준수 및 탐색적 검증 모두에 유연하고 적응 가능한 테스트 설정이 필수적입니다.

1.6T 전기 수신기 적합성 솔루션

1.6T 전기 수신기 규정 준수를 검증하려면 최악의 송신기 동작을 에뮬레이션하는 스트레스 광 신호를 생성해야 합니다. 키사이트 1.6T 전기 수신기 적합성 솔루션은 스트레스 신호 생성을 위한 120GBd BERT, 신호 교정을 위한 ≥90GHz 대역폭의 실시간 오실로스코프, 그리고 장비를 제어하고 테스트를 실행하는 광 수신기 규정 준수 테스트 자동화 소프트웨어로 구성됩니다. 이 솔루션들은 함께 IEEE 802.3dj 권장 사항에 따라 1.6T 전기 인터페이스에 대한 자동화된 스트레스 신호 교정, BER 분석 및 수신기 적합성 테스트를 가능하게 합니다.

1.6T 수신기 테스트 데모 보기

당사의 1.6T 전기 수신기 적합성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?