Como testar a conformidade do receptor elétrico 1.6T

Testador de taxa de erro de bit
+ Testador de taxa de erro de bit

Verifique o desempenho do receptor de 1,6T com testes de estresse de alta velocidade

O teste de receptores elétricos de 1,6T exige a geração e a análise de sinais PAM4 de 224 Gbps em pistas de alta velocidade, normalmente definidas pelos padrões IEEE 802.3dj e OIF-CEI-224G. Os engenheiros devem emular as piores condições operacionais usando padrões de estresse calibrados que incluem interferência entre símbolos (ISI), jitter aleatório senoidal, limitado e ilimitado, bem como ruído de banda larga para emular deficiências não compensáveis, como diafonia e reflexão. Esses sinais de estresse são injetados no receptor em teste para verificar sua capacidade de operar na pior condição possível. As métricas de desempenho típicas são a taxa de erro de bits (BER) e a taxa de perda de quadros (FLR). A configuração exige geração de sinal de precisão e ferramentas de análise de alta largura de banda capazes de suportar taxas de símbolos de até 120 GBd.

Nessas velocidades, os engenheiros enfrentam desafios únicos para manter a fidelidade do sinal e a estabilidade da calibração. As pequenas aberturas de olho dos sinais PAM4 em taxas de símbolo de 112 GBd são altamente sensíveis a reflexos, ruídos e dispersão, exigindo esquemas de equalização complexos, como FFE multitap e DFE. A calibração manual de sinais estressados é demorada e propensa a erros devido à interdependência de parâmetros como SNDR e jitter. Além disso, a falta de padrões finalizados para interfaces elétricas de 224 Gb/s aumenta a incerteza, tornando as configurações de teste flexíveis e adaptáveis essenciais para a validação exploratória e de conformidade.

Solução de conformidade do receptor elétrico 1.6T

A validação da conformidade do receptor elétrico 1.6T requer a geração de sinais ópticos estressados que emulam o pior comportamento do transmissor. A solução de conformidade de receptor elétrico 1.6T da Keysight consiste em um BERT de 120 Gbd para gerar o sinal de estresse, um osciloscópio em tempo real com largura de banda ≥90 GHz para calibração de sinal e o software de automação de teste de conformidade de receptor óptico para controlar os instrumentos e executar os testes. Juntos, eles permitem a calibração automatizada do sinal estressado, a análise de BER e o teste de conformidade do receptor para interfaces elétricas de 1,6T seguindo as recomendações do IEEE 802.3dj.

Veja a demonstração do teste do receptor de 1,6T

Explore os produtos da nossa solução de conformidade do receptor elétrico de 1,6T

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?