如何測試 1.6T 電力接收器符合性

位元錯誤率測試儀
+ 位元錯誤率測試儀

透過高速壓力測試驗證 1.6T 接收器性能

測試 1.6T 電氣接收器需要跨高速通道產生和分析 224 Gbps PAM4 訊號,這些訊號通常由 IEEE 802.3dj 和 OIF-CEI-224G 標準定義。工程師必須使用校準的壓力模式來模擬最差操作條件,這些模式包括符號間干擾 (ISI)、正弦、有界和無界隨機抖動,以及寬頻雜訊,以模擬串擾和反射等不可補償的損害。這些壓力訊號會注入待測接收器,以驗證其在最差條件下的操作能力。典型的性能指標是位元錯誤率 (BER) 和訊框遺失率 (FLR)。此設置需要精準的訊號產生以及能夠支援高達 120 GBd 符號率的高頻寬分析工具。

在這些速度下,工程師在維持訊號完整性和校準穩定性方面面臨獨特的挑戰。112 GBd 符號率下 PAM4 訊號的小眼圖開口對反射、雜訊和色散高度敏感,需要複雜的等化方案,例如多抽頭 FFE 和 DFE。由於 SNDR 和抖動等參數的相互依賴性,壓力訊號的手動校準既耗時又容易出錯。此外,224 Gb/s 電氣介面缺乏最終標準增加了不確定性,使靈活且適應性強的測試設定對於合規性和探索性驗證都至關重要。

1.6T 電氣接收器一致性解決方案

驗證 1.6T 電氣接收器合規性需要產生模擬最差情況發射器行為的壓力光學訊號。Keysight 1.6T 電氣接收器一致性解決方案包含一個用於產生壓力訊號的 120 Gbd BERT、一個用於訊號校準的頻寬 ≥90 GHz 的即時示波器,以及用於控制儀器和執行測試的光學接收器合規性測試自動化軟體。它們共同實現了自動化的壓力訊號校準、BER 分析以及遵循 IEEE 802.3dj 建議的 1.6T 電氣介面接收器一致性測試。

觀看 1.6T 接收器測試的示範

探索我們 1.6T 電氣接收器一致性解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?