Cómo comprobar la conformidad eléctrica del receptor 1.6T

Comprobador de la relación de bits erróneos
+ Comprobador de la relación de bits erróneos

Verificación del rendimiento del receptor de 1,6 T mediante pruebas de estrés a alta velocidad

Para probar receptores eléctricos de 1,6T es necesario generar y analizar señales PAM4 de 224 Gbps a través de carriles de alta velocidad, definidos normalmente por las normas IEEE 802.3dj y OIF-CEI-224G. Los ingenieros deben emular las peores condiciones de funcionamiento utilizando patrones de tensión calibrados que incluyan interferencias entre símbolos (ISI), fluctuaciones aleatorias sinusoidales, limitadas y no limitadas, así como ruido de banda ancha para emular deficiencias no compensables como la diafonía y la reflexión. Estas señales estresadas se inyectan en el receptor sometido a prueba para verificar su capacidad de funcionar en el peor de los casos. Las métricas de rendimiento típicas son la tasa de errores de bits (BER) y la tasa de pérdida de tramas (FLR). La configuración exige una generación de señales de precisión y herramientas de análisis de gran ancho de banda capaces de soportar velocidades de símbolo de hasta 120 GBd.

A estas velocidades, los ingenieros se enfrentan a retos únicos para mantener la fidelidad de la señal y la estabilidad de la calibración. Las pequeñas aberturas de los ojos de las señales PAM4 a velocidades de símbolo de 112 GBd son muy sensibles a las reflexiones, el ruido y la dispersión, lo que requiere complejos esquemas de ecualización como FFE y DFE de varias tomas. La calibración manual de las señales sometidas a tensión requiere mucho tiempo y es propensa a errores debido a la interdependencia de parámetros como la SNDR y el jitter. Además, la falta de normas definitivas para las interfaces eléctricas de 224 Gb/s añade incertidumbre, lo que hace que las configuraciones de prueba flexibles y adaptables sean esenciales tanto para el cumplimiento de las normas como para la validación Exploretoria.

Solución de conformidad del receptor eléctrico 1.6T

La validación de la conformidad del receptor eléctrico 1.6T requiere la generación de señales ópticas estresadas que emulen el comportamiento del transmisor en el peor de los casos. La solución de conformidad del receptor eléctrico 1.6T de Keysight consta de un BERT de 120 Gbd para generar la señal estresada, un osciloscopio en tiempo real con un ancho de banda de ≥90 GHz para la calibración de la señal y el software de automatización de pruebas de conformidad del receptor óptico para controlar los instrumentos y ejecutar las pruebas. Juntos, permiten la calibración automatizada de la señal estresada, el análisis de BER y las pruebas de conformidad del receptor para interfaces eléctricas de 1,6T siguiendo las recomendaciones IEEE 802.3dj.

Ver demostración de la prueba del receptor de 1,6T

Explore los productos de nuestra solución de conformidad de receptores eléctricos de 1,6 T

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada?