Cómo comprobar la conformidad del receptor GDDR7

BERT de alto rendimiento
+ BERT de alto rendimiento

Pruebas automatizadas de conformidad del receptor GDDR7

Las pruebas de conformidad del receptor GDDR7 requieren señales sometidas a estrés PAM3 y NRZ calibradas con precisión, mediciones de sensibilidad basadas en la tasa de error de bits (BER) y una validación repetible en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Los ingenieros deben establecer las condiciones especificadas de fluctuación, interferencia entre símbolos (ISI), ruido, oscilación de tensión y «ojo» bajo estrés en la entrada del receptor antes de que puedan comenzar las mediciones significativas. Pequeñas variaciones en los niveles de deterioro o en la precisión de la calibración pueden afectar directamente al margen del receptor medido y a los resultados de conformidad, lo que convierte la consistencia de las mediciones en un reto clave. Además de cumplir las condiciones de estrés requeridas, los ingenieros deben verificar la sensibilidad del receptor, determinar la tolerancia a la degradación de la calidad de la señal y evaluar el rendimiento en la tasa de error de bits (BER) objetivo. Estas mediciones deben mantenerse consistentes en los diferentes tipos de dispositivos, grados de velocidad y condiciones de funcionamiento para respaldar las pruebas de conformidad, la caracterización de los dispositivos y el análisis de margen, al tiempo que garantizan que el rendimiento medido refleja el comportamiento real del receptor y no una variación en la configuración de la prueba.

Los ingenieros suelen comenzar seleccionando el tipo de dispositivo, el modo de señalización, el nivel de velocidad y las condiciones de prueba requeridas para el receptor antes de configurar el estímulo bajo estrés. El estímulo se calibra para establecer la combinación necesaria de fluctuación, ISI, ruido, oscilación de tensión y características del ojo bajo estrés en la entrada del receptor. Tras la calibración, la señal bajo estrés se aplica al dispositivo sometido a prueba, mientras que las mediciones de la tasa de errores binarios (BER) evalúan el rendimiento del receptor en distintas condiciones de amplitud y sincronización. La sensibilidad del receptor y la tolerancia del ojo bajo estrés se determinan variando la amplitud de la señal y el desfase de sincronización, al tiempo que se mantienen las condiciones de deterioro especificadas. Las mediciones de caracterización adicionales pueden ir más allá de los puntos de conformidad fijos para evaluar el margen de funcionamiento e identificar los límites de rendimiento. Las mediciones de BER recopiladas en múltiples puntos de funcionamiento se utilizan para determinar el comportamiento de «aprobado/suspenso», calcular el margen numérico y evaluar el rendimiento del receptor. Las condiciones de prueba, los resultados de la calibración, los datos de BER y las mediciones de margen se conservan para su análisis, comparación, documentación y revisión técnica.

Solución para pruebas de conformidad de receptores GDDR7

Las pruebas de conformidad del receptor GDDR7 requieren señales estresadas PAM3 y NRZ calibradas, mediciones del receptor basadas en la tasa de error binario (BER) y un análisis de margen repetible en condiciones de prueba definidas. La solución de Keysight para pruebas de conformidad del receptor GDDR7 incluye un BERT de alto rendimiento de 64 GBaud, una aplicación de pruebas de conformidad y caracterización del receptor GDDR7 y un osciloscopio Pro de 50 GHz. La aplicación coordina la configuración del instrumento, la configuración del dispositivo bajo prueba (DUT), la calibración de señales sometidas a estrés, las pruebas del receptor, el análisis de resultados y la generación de informes a través de un flujo de trabajo guiado. El BERT de alto rendimiento genera señales sometidas a estrés PAM3 y NRZ con jitter, ISI, ruido y alteraciones de amplitud controlados, mientras que el osciloscopio verifica las condiciones de calibración en la entrada del receptor. Los procedimientos de calibración automatizados ayudan a establecer las condiciones de «ojo» sometidas a estrés requeridas antes de que comiencen las mediciones, lo que mejora la consistencia de las mediciones y reduce la complejidad de la configuración. Los ingenieros pueden configurar la sensibilidad del receptor, el «ojo bajo estrés», la tasa de errores bit (BER) objetivo, el nivel de confianza, la amplitud y las condiciones de prueba de desfase temporal, al tiempo que automatizan las mediciones en múltiples puntos de funcionamiento. Los resultados de BER recopilados durante las pruebas facilitan la caracterización del receptor, el análisis de márgenes y la validación del cumplimiento hasta 32 Gbaud. Los datos de calibración, las mediciones gráficas, los resultados numéricos de margen y las condiciones de prueba se conservan para su análisis y documentación, mientras que los informes HTML automatizados recogen el rendimiento de la BER, el estado de conformidad y los resultados de las mediciones para su revisión por parte de los ingenieros y para las pruebas de regresión.

Véase el diagrama de bloques de la solución para pruebas de conformidad del receptor GDDR7

Véase el diagrama de bloques de la solución para pruebas de conformidad del receptor GDDR7

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de conformidad para receptores GDDR7

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?