GDDR7レシーバーのコンプライアンス試験方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

GDDR7レシーバー自動コンプライアンス・テスト

GDDR7レシーバーのコンプライアンス試験には、高精度に校正されたPAM3およびNRZストレスト信号、BERベースの感度測定、および幅広い動作条件にわたる再現性のある検証が必要です。エンジニアは、意味のある測定を開始する前に、レシーバー入力において指定されたジッタ、シンボル間干渉(ISI)、ノイズ、電圧スイング、およびストレス・アイ条件を確立する必要があります。劣化レベルや校正精度のわずかな変動が、測定されたレシーバー・マージンやコンプライアンス結果に直接影響を与えるため、測定の再現性は重要な課題となります。必要なストレス条件を満たすことに加え、エンジニアはレシーバー感度を検証し、劣化した信号品質に対する耐性を確認し、目標とするビット誤り率(BER)でのパフォーマンスを評価する必要があります。これらの測定は、異なるデバイス・タイプ、スピード・グレード、動作条件全体で一貫性を保つ必要があり、コンプライアンス試験、デバイス特性評価、マージン解析をサポートすると同時に、測定されたパフォーマンスがテスト・セットアップの変動ではなく、実際のレシーバーの動作を反映しているという信頼性を提供します。

エンジニアは通常、ストレス・テスト・シトラスを構成する前に、デバイス・タイプ、シグナリング・モード、スピード・グレード、および必要なレシーバー・テスト条件を選択することから始めます。レシーバー入力において、必要なジッタ、ISI、ノイズ、電圧スイング、およびストレス・アイ特性の組み合わせを確立するために刺激信号が校正されます。校正後、ストレス信号が被試験デバイス(DUT)に印加され、BER測定によって振幅およびタイミング条件にわたるレシーバー・パフォーマンスが評価されます。レシーバー感度およびストレス・アイ耐性は、指定された劣化条件を維持しながら、信号振幅とタイミング・オフセットを変化させることによって決定されます。追加の特性評価測定を固定コンプライアンス・ポイント以外にも拡張して、動作マージンを評価し、パフォーマンスの限界を特定することができます。複数の動作ポイントで収集されたBERデータは、合否判定の決定、数値マージンの計算、およびレシーバー・パフォーマンスの評価に使用されます。テスト条件、校正結果、BERデータ、およびマージン測定値は、解析、比較、ドキュメント化、およびエンジニアリングのレビューのために保存されます。

GDDR7 レシーバー適合性試験ソリューション

GDDR7レシーバーのコンプライアンス試験には、校正されたPAM3およびNRZストレスト信号、BERベースのレシーバー測定、および定義されたテスト条件全体での再現性のあるマージン解析が必要です。Keysight GDDR7レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションには、64 GBaud高性能BERT、GDDR7レシーバー適合性および特性評価テスト・アプリケーション、および50 GHz Proオシロスコープが含まれています。このアプリケーションは、ガイド付きワークフローを通じて、計器のセットアップ、DUTの構成、ストレス信号の校正、レシーバーのテスト、結果の解析、およびレポートの生成を調整します。高性能BERTは、制御されたジッタ、ISI、ノイズ、および振幅劣化を伴うPAM3およびNRZストレスト信号を生成し、オシロスコープはレシーバー入力での校正条件を検証します。自動校正手順により、測定開始前に必要なストレス・アイ条件を確立できるため、測定の再現性が向上し、セットアップの複雑さが軽減されます。エンジニアは、レシーバー感度、ストレス・アイ、目標BER、信頼水準、振幅、およびタイミング・オフセットのテスト条件を設定しながら、複数の動作ポイントにわたる測定を自動化できます。テスト中に収集されたBER結果は、最大32 Gbaudのレシーバー特性評価、マージン解析、およびコンプライアンス検証をサポートします。校正データ、グラフィカルな測定値、数値のマージン結果、およびテスト条件は解析とドキュメント化のために保存され、自動化されたHTMLレポートには、エンジニアリングのレビューや回帰テストのためのBERパフォーマンス、コンプライアンス状況、および測定結果が記録されます。

GDDR7レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

GDDR7レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

GDDR7レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?