Comment tester la conformité d'un récepteur GDDR7

BERT haute performance
+ BERT haute performance

Tests automatisés de conformité des récepteurs GDDR7

Les tests de conformité des récepteurs GDDR7 nécessitent des signaux stressés PAM3 et NRZ étalonnés avec précision, des mesures de sensibilité basées sur le taux d’erreur binaire (BER) et une validation reproductible dans une large gamme de conditions de fonctionnement. Les ingénieurs doivent établir les conditions spécifiées en matière de gigue, d’interférence intersymbole (ISI), de bruit, d’amplitude de tension et d’œil stressé à l’entrée du récepteur avant de pouvoir commencer des mesures significatives. De légères variations des niveaux de dégradation ou de la précision de l’étalonnage peuvent affecter directement la marge mesurée du récepteur et les résultats de conformité, ce qui fait de la cohérence des mesures un défi majeur. Outre le respect des conditions de contrainte requises, les ingénieurs doivent vérifier la sensibilité du récepteur, déterminer la tolérance à une qualité de signal dégradée et évaluer les performances au taux d’erreur binaire (BER) cible. Ces mesures doivent rester cohérentes entre les différents types de dispositifs, niveaux de vitesse et conditions de fonctionnement afin de prendre en charge les tests de conformité, la caractérisation des dispositifs et l’analyse des marges, tout en garantissant que les performances mesurées reflètent le comportement réel du récepteur plutôt que des variations dans le montage de test.

Les ingénieurs commencent généralement par sélectionner le type de dispositif, le mode de signalisation, la classe de vitesse et les conditions de test requises pour le récepteur avant de configurer le signal de stimulation sous contrainte. Ce signal est calibré afin d’établir la combinaison requise de gigue, d’ISI, de bruit, d’amplitude de tension et de caractéristiques de l’œil sous contrainte à l’entrée du récepteur. Après le calibrage, le signal sous contrainte est appliqué au dispositif testé tandis que les mesures du taux d’erreur binaire (BER) évaluent les performances du récepteur dans différentes conditions d’amplitude et de synchronisation. La sensibilité du récepteur et la tolérance de l’œil sous contrainte sont déterminées en faisant varier l’amplitude du signal et le décalage temporel tout en maintenant les conditions de dégradation spécifiées. Des mesures de caractérisation supplémentaires peuvent aller au-delà des points de conformité fixes afin d’évaluer la marge de fonctionnement et d’identifier les limites de performance. Les mesures du taux d’erreur binaire (BER) recueillies sur plusieurs points de fonctionnement sont utilisées pour déterminer le comportement de réussite/échec, calculer la marge numérique et évaluer les performances du récepteur. Les conditions de test, les résultats d’étalonnage, les données BER et les mesures de marge sont conservés à des fins d’analyse, de comparaison, de documentation et de revue technique.

Solution de test de conformité des récepteurs GDDR7

Les tests de conformité des récepteurs GDDR7 nécessitent des signaux stressés PAM3 et NRZ étalonnés, des mesures de récepteur basées sur le taux d'erreur binaire (BER) et une analyse de marge reproductible dans des conditions de test définies. La solution de test de conformité des récepteurs GDDR7 de Keysight comprend un BERT haute performance à 64 GBaud, une application de test de conformité et de caractérisation des récepteurs GDDR7, ainsi qu'un oscilloscope Pro à 50 GHz. L’application coordonne la mise en place des instruments, la configuration de l’équipement sous test (DUT), l’étalonnage des signaux stressés, les tests du récepteur, l’analyse des résultats et la génération de rapports grâce à un flux de travail guidé. Le BERT haute performance génère des signaux stressés PAM3 et NRZ avec des perturbations contrôlées au niveau de la gigue, de l’ISI, du bruit et de l’amplitude, tandis que l’oscilloscope vérifie les conditions d’étalonnage à l’entrée du récepteur. Les procédures d’étalonnage automatisées permettent d’établir les conditions requises pour l’œil stressé avant le début des mesures, ce qui améliore la cohérence des mesures et réduit la complexité de la mise en place. Les ingénieurs peuvent configurer la sensibilité du récepteur, l’œil sous contrainte, le BER cible, le niveau de confiance, l’amplitude et les conditions de test de décalage temporel, tout en automatisant les mesures sur plusieurs points de fonctionnement. Les résultats BER collectés pendant les tests permettent la caractérisation du récepteur, l’analyse des marges et la validation de la conformité jusqu’à 32 Gbaud. Les données d’étalonnage, les mesures graphiques, les résultats numériques relatifs aux marges et les conditions de test sont conservés à des fins d’analyse et de documentation, tandis que la génération automatisée de rapports HTML consigne les performances en termes de BER, l’état de conformité et les résultats de mesure pour l’examen technique et les tests de régression.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de test de conformité du récepteur GDDR7

Voir le schéma fonctionnel de la solution de test de conformité du récepteur GDDR7

Découvrez les produits de notre solution de test de conformité des récepteurs GDDR7

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?