GDDR7 수신기 적합성 테스트 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

자동화된 GDDR7 수신기 적합성 테스트

GDDR7 수신기 적합성 테스트를 위해서는 정밀하게 보정된 PAM3 및 NRZ 스트레스 신호, BER 기반 감도 측정, 그리고 광범위한 작동 조건에서의 재현 가능한 검증이 필요합니다. 엔지니어는 의미 있는 측정을 시작하기 전에 수신기 입력단에서 지정된 지터, 심볼 간 간섭(ISI), 노이즈, 전압 스윙 및 스트레스 아이(stressed-eye) 조건을 설정해야 합니다. 손상 레벨이나 보정 정확도의 작은 변화도 측정된 수신기 마진 및 적합성 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 측정 일관성은 핵심적인 과제입니다. 필요한 스트레스 조건을 충족하는 것 외에도 엔지니어는 수신기 감도를 검증하고, 저하된 신호 품질에 대한 내성을 확인하며, 목표 비트 오류율(BER)에서의 성능을 평가해야 합니다. 이러한 측정값은 다양한 디바이스 유형, 속도 등급 및 작동 조건에서 일관성을 유지해야 하며, 이를 통해 적합성 테스트, 디바이스 특성화 및 마진 분석을 지원하는 동시에 측정된 성능이 테스트 설정의 변동이 아닌 실제 수신기 동작을 반영한다는 신뢰성을 제공할 수 있습니다.

엔지니어는 일반적으로 스트레스 자극을 구성하기 전에 디바이스 유형, 신호 방식, 속도 등급 및 필요한 수신기 테스트 조건을 선택하는 것으로 시작합니다. 수신기 입력단에서 지터, ISI, 노이즈, 전압 스윙 및 스트레스 아이 특성의 필수 조합을 설정하기 위해 자극이 보정됩니다. 보정이 완료되면, 진폭 및 타이밍 조건 전반에서 수신기 성능을 평가하는 BER 측정과 함께 피시험 디바이스에 스트레스 신호가 인가됩니다. 지정된 손상 조건을 유지하면서 신호 진폭과 타이밍 오프셋을 변경하여 수신기 감도와 스트레스 아이 내성을 결정합니다. 추가적인 특성화 측정은 고정된 적합성 포인트를 넘어 작동 마진을 평가하고 성능 한계를 파악하는 데까지 확장될 수 있습니다. 여러 작동 포인트에서 수집된 BER 측정값은 통과/불합격 동작을 결정하고, 수치적 마진을 계산하며, 수신기 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 테스트 조건, 보정 결과, BER 데이터 및 마진 측정값은 분석, 비교, 문서화 및 엔지니어링 검토를 위해 보관됩니다.

GDDR7 수신기 적합성 테스트 솔루션

GDDR7 수신기 적합성 테스트에는 보정된 PAM3 및 NRZ 스트레스 신호, BER 기반 수신기 측정, 그리고 정의된 테스트 조건 전반에서의 재현 가능한 마진 분석이 필요합니다. 키사이트 GDDR7 수신기 적합성 테스트 솔루션에는 64 GBaud 고성능 BERT, GDDR7 수신기 적합성 및 특성화 테스트 애플리케이션, 50 GHz Pro 오실로스코프가 포함됩니다. 이 애플리케이션은 가이드형 워크플로를 통해 계기 설정, DUT 구성, 스트레스 신호 보정, 수신기 테스트, 결과 분석 및 보고서 생성을 조율합니다. 고성능 BERT는 제어된 지터, ISI, 노이즈 및 진폭 손상을 포함하는 PAM3 및 NRZ 스트레스 신호를 생성하며, 오실로스코프는 수신기 입력단의 보정 조건을 검증합니다. 자동화된 보정 절차는 측정이 시작되기 전에 필요한 스트레스 아이 조건을 설정하는 데 도움을 주어, 측정 일관성을 향상시키고 설정 복잡성을 줄여줍니다. 엔지니어는 여러 작동 포인트에서 측정을 자동화하는 동시에 수신기 감도, 스트레스 아이, 목표 BER, 신뢰수준, 진폭 및 타이밍 오프셋 테스트 조건을 구성할 수 있습니다. 테스트 중에 수집된 BER 결과는 32 Gbaud까지 수신기 특성화, 마진 분석 및 적합성 검증을 지원합니다. 보정 데이터, 그래픽 측정값, 수치적 마진 결과 및 테스트 조건은 분석 및 문서화를 위해 보관되며, 자동화된 HTML 보고서는 엔지니어링 검토 및 회귀 테스트를 위해 BER 성능, 적합성 상태 및 측정 결과를 기록합니다.

GDDR7 수신기 적합성 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

GDDR7 수신기 적합성 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

GDDR7 수신기 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?