Wie man die GDDR7-Empfängerkonformität testet

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Automatisierte GDDR7-Empfänger-Konformitätsprüfung

Die Konformitätsprüfung von GDDR7-Empfängern erfordert präzise kalibrierte PAM3- und NRZ-Belastungssignale, BER-basierte Empfindlichkeitsmessungen und eine reproduzierbare Validierung unter verschiedensten Betriebsbedingungen. Ingenieure müssen die spezifizierten Bedingungen für Jitter, Intersymbolinterferenz (ISI), Rauschen, Spannungshub und Augenbelastung am Empfängereingang festlegen, bevor aussagekräftige Messungen möglich sind. Geringfügige Abweichungen der Störpegel oder der Kalibriergenauigkeit können die gemessenen Empfängermargen und Konformitätsergebnisse direkt beeinflussen, weshalb die Messkonsistenz eine zentrale Herausforderung darstellt. Neben der Erfüllung der erforderlichen Belastungsbedingungen müssen Ingenieure die Empfängerempfindlichkeit überprüfen, die Toleranz gegenüber reduzierter Signalqualität bestimmen und die Leistung bei der angestrebten Bitfehlerrate (BER) bewerten. Diese Messungen müssen über verschiedene Gerätetypen, Geschwindigkeitsklassen und Betriebsbedingungen hinweg konsistent sein, um Konformitätsprüfungen, Gerätecharakterisierung und Margenanalyse zu unterstützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die gemessene Leistung das tatsächliche Empfängerverhalten und nicht Schwankungen im Testaufbau widerspiegelt.

Ingenieure wählen üblicherweise zunächst Gerätetyp, Signalmodus, Übertragungsgeschwindigkeit und die erforderlichen Empfängertestbedingungen aus, bevor sie das Testsignal konfigurieren. Das Testsignal wird kalibriert, um die erforderliche Kombination aus Jitter, ISI, Rauschen, Spannungshub und Augenspannung am Empfängereingang zu erreichen. Nach der Kalibrierung wird das Testsignal an das Prüfobjekt angelegt, während BER-Messungen die Empfängerleistung unter verschiedenen Amplituden- und Zeitbedingungen bewerten. Empfängerempfindlichkeit und Augenspannungtoleranz werden durch Variation der Signalamplitude und des Zeitversatzes bei gleichbleibenden spezifizierten Beeinträchtigungsbedingungen ermittelt. Zusätzliche Charakterisierungsmessungen können über die festgelegten Konformitätspunkte hinausgehen, um die Betriebsmarge zu bewerten und Leistungsgrenzen zu identifizieren. BER-Messungen, die über mehrere Betriebspunkte hinweg erfasst werden, dienen zur Bestimmung des Bestehens/Nichtbestehens-Verhaltens, zur Berechnung der numerischen Marge und zur Bewertung der Empfängerleistung. Testbedingungen, Kalibrierungsergebnisse, BER-Daten und Margenmessungen werden für Analyse, Vergleich, Dokumentation und technische Überprüfung gespeichert.

GDDR7-Empfänger-Konformitätstestlösung

Die Konformitätsprüfung von GDDR7-Empfängern erfordert kalibrierte PAM3- und NRZ-Stresssignale, BER-basierte Empfängermessungen und eine reproduzierbare Margenanalyse unter definierten Testbedingungen. Die Keysight-Lösung für GDDR7-Empfänger-Konformitätsprüfungen umfasst einen leistungsstarken 64-GBaud-BERT, eine Testanwendung zur GDDR7-Empfängerkonformitätsprüfung und -charakterisierung sowie ein 50-GHz-Pro-Oszilloskop. Die Anwendung koordiniert Geräteaufbau, Prüflingskonfiguration, Kalibrierung der Stresssignale, Empfängertests, Ergebnisanalyse und Berichtserstellung über einen geführten Workflow. Der leistungsstarke BERT generiert PAM3- und NRZ-Stresssignale mit kontrolliertem Jitter, ISI, Rauschen und Amplitudenbeeinträchtigungen, während das Oszilloskop die Kalibrierungsbedingungen am Empfängereingang überprüft. Automatisierte Kalibrierungsverfahren helfen, die erforderlichen Bedingungen für das Messfeld vor Messbeginn festzulegen, wodurch die Messkonsistenz verbessert und die Komplexität des Aufbaus reduziert wird. Ingenieure können Empfängerempfindlichkeit, Messfeld, Ziel-BER, Konfidenzniveau, Amplitude und Timing-Offset-Testbedingungen konfigurieren und gleichzeitig Messungen über mehrere Betriebspunkte hinweg automatisieren. Die während der Tests erfassten BER-Ergebnisse unterstützen die Empfängercharakterisierung, die Margenanalyse und die Konformitätsvalidierung bis 32 Gbaud. Kalibrierungsdaten, grafische Messungen, numerische Margenergebnisse und Testbedingungen werden zur Analyse und Dokumentation gespeichert, während automatisierte HTML-Berichte die BER-Leistung, den Konformitätsstatus und die Messergebnisse für die technische Überprüfung und Regressionstests erfassen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den GDDR7-Empfänger-Konformitätstest

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den GDDR7-Empfänger-Konformitätstest

Entdecken Sie Produkte in unserer GDDR7-Empfänger-Konformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?