So testen Sie die LPDDR6-Empfängerkompatibilität

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Charakterisierung der LPDDR6-Empfängermarge unter Belastung

LPDDR6 erhöht die Datenraten pro Pin, erweitert die Datenpfade und senkt die Betriebsspannungen, um die Bandbreiteneffizienz und den Stromverbrauch KI-gesteuerter Systeme zu verbessern. Diese Fortschritte verringern die Empfängerreserve erheblich, da engere Zeitfenster, steilere Signalflanken und eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Jitter und Rauschen die Aussagekraft herkömmlicher statischer Messungen einschränken. Darüber hinaus erhöhen architektonische Merkmale von LPDDR6, wie z. B. zwei Subkanäle und integrierte Seitenbandsignalisierung, die Komplexität des Empfängers und seine Anfälligkeit für Störungen unter Belastung. Daher muss die Empfängerleistung unter realen, beeinträchtigten Bedingungen validiert werden, um einen zuverlässigen Betrieb über alle Prozess-, Spannungs- und Temperaturgrenzen hinweg zu gewährleisten.

Die Validierung von LPDDR6-Empfängern erfordert kontrollierte Stresstests zur Quantifizierung der Bitfehlerrate (BER) unter kalibrierten elektrischen Störungen. Ingenieure müssen deterministisches und zufälliges Jitter, Spannungsrauschen und Timing-Offsets einspeisen und gleichzeitig die BER bei definierten Konfidenzniveaus messen, um Fehlertoleranzen und Ausfallschwellen zu ermitteln. Diese Tests erfordern eine präzise Mustergenerierung, eine reproduzierbare Störungseinspeisung und eine genaue Fehlererkennung bei LPDDR6-Datenraten. Hochleistungsfähige Bitfehlerratentester (BERTs) mit mindestens 64 GBd Mustergenerierung und Fehlererkennung ermöglichen die Erzeugung von Stresssignalen und die BER-Analyse. Oszilloskope mit einer Bandbreite von mehr als 25 GHz unterstützen die Überprüfung der Signalintegrität und die Stresskalibrierung, ermöglicht durch automatisierte Testsoftware für eine reproduzierbare Worst-Case-Analyse.

LPDDR6-Empfänger-Konformitätstestlösung

Das LPDDR6-Empfänger-Compliance-Testen erfordert die Beanspruchung des Empfängers mit kalibrierten elektrischen Beeinträchtigungen, während gleichzeitig die BER zur Ermittlung von Fehlerschwellen gemessen wird. Die LPDDR6-Empfänger-Compliance-Testlösung von Keysight verwendet einen 64-GBd-High-Performance-BERT, ein Pro Oszilloskop und eine Compliance-Testsoftware, um Mustergenerierung, deterministische und zufällige Stresseinspeisung, BER-Messung und geführte Automatisierung in einem standardkonformen Workflow zu handhaben. Dieser Ansatz ermöglicht eine reproduzierbare Charakterisierung der Empfängermargen, reduziert die Setup-Komplexität und unterstützt sowohl die frühe Designbewertung als auch die formale Compliance-Validierung unter realistischen Betriebsbedingungen.

Sehen Sie sich eine Demo unserer LPDDR6-Konformitätstestlösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere LPDDR6-Empfänger-Konformitätsprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?