Como testar a conformidade do receptor LPDDR6

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Caracterizar a margem do receptor LPDDR6 sob condições de estresse

A LPDDR6 aumenta as taxas de dados por pino, amplia os caminhos de dados e reduz as tensões de operação para melhorar a eficiência da largura de banda e o consumo de energia em sistemas baseados em IA. Esses avanços reduzem significativamente a margem do receptor, com janelas de temporização mais estreitas, flancos de sinal mais rápidos e maior sensibilidade a instabilidade e ruído, limitando a eficácia das medições estáticas tradicionais. Além disso, recursos arquitetônicos do LPDDR6, como subcanais duplos e sinalização de banda lateral integrada, aumentam a complexidade do receptor e a suscetibilidade a interações prejudiciais sob estresse. Como resultado, o desempenho do receptor deve ser validado em condições degradadas do mundo real para garantir uma operação confiável em todos os extremos de processo, tensão e temperatura.

A validação do receptor LPDDR6 requer testes de estresse controlados para quantificar a taxa de erros de bits (BER) sob perturbações elétricas calibradas. Os engenheiros devem injetar jitter determinístico e aleatório, ruído de tensão e desvios de temporização enquanto medem a BER em níveis de confiança definidos, a fim de identificar limites de margem e limiares de falha. Esses testes exigem geração precisa de padrões, injeção repetível de estresse e detecção precisa de erros nas taxas de dados LPDDR6. Testadores de taxa de erros de bits (BERTs) de alto desempenho, com geração de padrões e detecção de erros de pelo menos 64 GBd, fornecem geração de estímulos sob estresse e análise de BER, enquanto osciloscópios com largura de banda superior a 25 GHz oferecem suporte à verificação da integridade do sinal e à calibração de estresse, possibilitada por software de teste automatizado para análise repetível do pior caso.

Solução de teste de conformidade para receptores LPDDR6

Os testes de conformidade do receptor LPDDR6 exigem a aplicação de estresse no receptor por meio de perturbações elétricas calibradas, enquanto se mede a taxa de erros de transmissão (BER) para identificar os limites de falha. A solução de teste de conformidade do receptor LPDDR6 da Keysight utiliza um BERT de alto desempenho de 64 GBd, um osciloscópio Pro e um software de teste de conformidade para lidar com a geração de padrões, injeção de estresse determinística e aleatória, medição de BER e automação guiada em um fluxo de trabalho alinhado às normas. Essa abordagem permite a caracterização repetível da margem do receptor, reduz a complexidade da configuração e oferece suporte tanto à avaliação precoce do projeto quanto à validação formal da conformidade em condições operacionais realistas.

Veja uma demonstração da nossa solução de teste de conformidade LPDDR6

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para receptores LPDDR6

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?