Cómo comprobar la conformidad del receptor LPDDR6

BERT de alto rendimiento
+ BERT de alto rendimiento

Caracterización del margen del receptor LPDDR6 en condiciones de estrés

La LPDDR6 aumenta las velocidades de transmisión de datos por pin, amplía las rutas de datos y reduce las tensiones de funcionamiento para mejorar la eficiencia del ancho de banda y el consumo energético en los sistemas basados en IA. Estos avances reducen significativamente el margen del receptor, ya que las ventanas de sincronización más estrechas, los flancos de señal más rápidos y la mayor sensibilidad al jitter y al ruido limitan la eficacia de las mediciones estáticas tradicionales. Además, las características arquitectónicas de LPDDR6, como los subcanales duales y la señalización de banda lateral integrada, aumentan la complejidad del receptor y su susceptibilidad a interacciones perjudiciales en condiciones de estrés. Como resultado, el rendimiento del receptor debe validarse en condiciones degradadas y reales para garantizar un funcionamiento fiable en todos los extremos de proceso, tensión y temperatura.

La validación de receptores LPDDR6 requiere pruebas de estrés controladas para cuantificar la tasa de error de bits (BER) bajo perturbaciones eléctricas calibradas. Los ingenieros deben inyectar fluctuaciones determinísticas y aleatorias, ruido de tensión y desviaciones de sincronización, al tiempo que miden la BER a niveles de confianza definidos, con el fin de identificar los límites de margen y los umbrales de fallo. Estas pruebas exigen una generación de patrones precisa, una inyección de estrés repetible y una detección de errores precisa a velocidades de datos LPDDR6. Los probadores de tasa de error de bits (BERT) de alto rendimiento, con una generación de patrones y detección de errores de al menos 64 GBd, proporcionan generación de estímulos bajo estrés y análisis de BER, mientras que los osciloscopios con un ancho de banda superior a 25 GHz admiten la verificación de la integridad de la señal y la calibración del estrés, gracias al software de pruebas automatizadas que permite un análisis repetible del peor caso.

Solución de pruebas de conformidad para receptores LPDDR6

Las pruebas de conformidad del receptor LPDDR6 requieren someter al receptor a condiciones de estrés mediante interferencias eléctricas calibradas, al tiempo que se mide la tasa de errores binarios (BER) para identificar los umbrales de fallo. La solución de pruebas de conformidad del receptor LPDDR6 de Keysight utiliza un BERT de alto rendimiento de 64 GBd, un osciloscopio Pro y software de pruebas de conformidad para gestionar la generación de patrones, la inyección de estrés determinista y aleatoria, la medición de la tasa de errores (BER) y la automatización guiada en un flujo de trabajo alineado con los estándares. Este enfoque permite una caracterización repetible del margen del receptor, reduce la complejidad de la configuración y permite tanto la evaluación temprana del diseño como la validación formal de la conformidad en condiciones de funcionamiento realistas.

Vea una demostración de nuestra solución de pruebas de conformidad para LPDDR6

Descubra los productos de nuestra solución de pruebas de conformidad para receptores LPDDR6

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?