Cómo comprobar la conformidad del receptor UALink

BERT de alto rendimiento
+ BERT de alto rendimiento

Automatización de las pruebas de conformidad de receptor bajo estrés y de tasa de errores (BER) para UALink de 200G

Los estándares de interconexión de alta velocidad, como UALink, requieren rigurosas pruebas de conformidad de los receptores para garantizar la interoperabilidad y un funcionamiento fiable con tasas de error de bits extremadamente bajas. A 200 Gb/s PAM4, los márgenes del receptor están muy limitados, lo que aumenta la sensibilidad al jitter, al ruido, a la interferencia entre símbolos (ISI) y a las alteraciones del canal introducidas por entornos realistas de placa base y cableado. A medida que aumentan las velocidades de datos, incluso pequeñas variaciones en las condiciones de estrés aplicadas o en la configuración de la medición pueden afectar significativamente al rendimiento observado del receptor, lo que impone estrictos requisitos en cuanto a la precisión de la calibración del estrés y la repetibilidad de la medición.

Las pruebas de conformidad de los receptores exigen que los desarrolladores realicen mediciones definidas por las normas y ajustadas a los límites de aprobación o rechazo especificados. Estas pruebas incluyen mediciones de la tasa de error de bits (BER), la sensibilidad del receptor, la tolerancia de amplitud, la tolerancia a las interferencias y la tolerancia a la fluctuación, que se llevan a cabo en múltiples combinaciones de perturbaciones y condiciones de funcionamiento. Las pruebas de conformidad dependen de una calibración precisa de la señal de estrés y de una ejecución coherente para obtener resultados que reflejen con exactitud los márgenes reales del receptor. Los métodos de prueba manuales aumentan el riesgo debido a errores de configuración, una aplicación inconsistente del estrés y una escasa correlación con los límites de las especificaciones.

Solución de pruebas de conformidad para receptores UALink

Las pruebas de conformidad de receptores exigen que los ingenieros verifiquen con precisión el rendimiento de los receptores en condiciones de estrés definidas en las especificaciones. La solución de pruebas de conformidad de receptores UALink de Keysight agiliza los flujos de trabajo de pruebas de receptores bajo estrés mediante la automatización de la tasa de errores de bits (BER) y otras mediciones, de acuerdo con los requisitos eléctricos de UALink. Los BERT de alto rendimiento de 120 GBd generan condiciones de estrés calibradas, los osciloscopios Pro de >90 GHz permiten la verificación del estrés y la calibración de la señal, y el software de automatización coordina la ejecución de las pruebas, la recopilación de datos y la generación de informes. Al reducir los errores manuales y mejorar la correlación con los límites de las especificaciones, la solución ayuda a los ingenieros a validar con confianza la conformidad de los receptores y a acelerar la preparación para las pruebas de interoperabilidad a nivel de sistema.

Vea una demostración de nuestra solución de pruebas de cumplimiento UALink

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de conformidad para receptores UALink

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?