UALinkレシーバーのコンプライアンスをテストする方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

200G UALinkのストレスレシーバおよびBERコンプライアンス試験を自動化

UALinkのような高速相互接続規格では、極めて低いビットエラーレートでの相互運用性と信頼性の高い動作を保証するために、厳格なレシーバコンプライアンス試験が必要です。200 Gb/s PAM4では、レシーバマージンが厳しく制限され、ジッタ、ノイズ、符号間干渉(ISI)、および実際のバックプレーンやケーブル環境によって引き起こされるチャネル劣化に対する感度が高まります。データレートがスケーリングするにつれて、印加されるストレス条件や測定セットアップのわずかな変動でも、観測されるレシーバ性能に大きな影響を与える可能性があり、ストレス校正の精度と測定の再現性に対して厳格な要求が課せられます。

レシーバコンプライアンス試験では、開発者は、規定された合否判定基準に沿って、規格で定義された測定を実行する必要があります。これらの試験には、複数の劣化要因の組み合わせと動作条件で実行されるビットエラーレート(BER)、レシーバ感度、振幅許容度、干渉許容度、およびジッタ許容度の測定が含まれます。コンプライアンス試験は、真のレシーバマージンを正確に反映する結果を得るために、精密なストレス信号校正と一貫した実行に依存します。手動の試験アプローチは、セットアップエラー、一貫性のないストレス印加、および仕様限界との相関性の低さによってリスクを高めます。

UALinkレシーバーの適合性試験ソリューション

レシーバコンプライアンス試験では、エンジニアは、仕様で定義されたストレス条件下でレシーバ性能を正確に検証する必要があります。キーサイトのUALinkレシーバコンプライアンス試験ソリューションは、UALinkの電気的要件に準拠したBERおよびその他の測定を自動化することで、ストレスレシーバのワークフローを効率化します。高性能120 GBd BERTは校正されたストレス条件を生成し、90 GHz超のProオシロスコープはストレス検証と信号校正をサポートし、自動化ソフトウェアは試験実行、データ収集、およびレポート作成を統括します。手動エラーを削減し、仕様限界との相関性を向上させることで、このソリューションはエンジニアがレシーバコンプライアンスを自信を持って検証し、システムレベルの相互運用性試験への準備を加速するのに役立ちます。

当社のUALinkコンプライアンス試験ソリューションのデモを見る

当社のUALinkレシーバコンプライアンス試験ソリューション向け製品

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?