Como testar a conformidade do receptor UALink

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Automatizar os testes de conformidade de receptor sob estresse e BER para o UALink de 200G

Padrões de interconexão de alta velocidade, como o UALink, exigem testes rigorosos de conformidade do receptor para garantir a interoperabilidade e o funcionamento confiável com taxas de erro de bits extremamente baixas. Em PAM4 de 200 Gb/s, as margens do receptor são fortemente limitadas, aumentando a sensibilidade a jitter, ruído, interferência entre símbolos (ISI) e degradações do canal introduzidas por ambientes realistas de backplane e cabos. À medida que as taxas de dados aumentam, mesmo pequenas variações nas condições de estresse aplicadas ou na configuração da medição podem afetar significativamente o desempenho observado do receptor, impondo exigências rigorosas à precisão da calibração de estresse e à repetibilidade da medição.

Os testes de conformidade do receptor exigem que os desenvolvedores realizem medições definidas pelas normas, alinhadas a limites específicos de aprovação/reprovação. Esses testes incluem medições da taxa de erros de bits (BER), sensibilidade do receptor, tolerância de amplitude, tolerância à interferência e tolerância ao jitter, realizadas em diversas combinações de distúrbios e condições operacionais. Os testes de conformidade dependem da calibração precisa do sinal de teste e da execução consistente para produzir resultados que reflitam com precisão as margens reais do receptor. As abordagens de teste manual aumentam o risco devido a erros de configuração, aplicação inconsistente do sinal de teste e baixa correlação com os limites das especificações.

Solução de testes de conformidade para receptores UALink

Os testes de conformidade de receptores exigem que os engenheiros verifiquem com precisão o desempenho do receptor sob condições de estresse definidas pelas especificações. A solução de testes de conformidade de receptores UALink da Keysight agiliza os fluxos de trabalho de testes de receptores sob estresse, automatizando a medição da taxa de erros de transmissão (BER) e outras medições alinhadas aos requisitos elétricos do UALink. BERTs de alto desempenho de 120 GBd geram condições de estresse calibradas, osciloscópios Pro de >90 GHz oferecem suporte à verificação de estresse e calibração de sinal, e o software de automação coordena a execução de testes, a coleta de dados e a geração de relatórios. Ao reduzir erros manuais e melhorar a correlação com os limites das especificações, a solução ajuda os engenheiros a validar com confiança a conformidade do receptor e acelerar a preparação para testes de interoperabilidade em nível de sistema.

Veja uma demonstração da nossa solução de testes de conformidade UALink

Conheça os produtos da nossa solução de testes de conformidade para receptores UALink

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?