So testen Sie die UALink-Empfängerkompatibilität

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Automatisierte Stressed-Receiver- und BER-Konformitätsprüfung für 200G UALink

Hochgeschwindigkeits-Verbindungsstandards wie UALink erfordern strenge Konformitätstests der Empfänger, um Interoperabilität und zuverlässigen Betrieb bei extrem niedrigen Bitfehlerraten zu gewährleisten. Bei 200 Gbit/s PAM4 sind die Empfängermargen stark eingeschränkt, was die Empfindlichkeit gegenüber Jitter, Rauschen, Intersymbolinterferenz (ISI) und Kanalbeeinträchtigungen durch realistische Backplane- und Kabelumgebungen erhöht. Mit steigenden Datenraten können selbst geringfügige Abweichungen der angewandten Belastungsbedingungen oder des Messaufbaus die beobachtete Empfängerleistung erheblich beeinflussen, was hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Belastungskalibrierung und die Wiederholbarkeit der Messungen stellt.

Die Konformitätsprüfung von Empfängern erfordert von Entwicklern die Durchführung standardisierter Messungen gemäß festgelegter Grenzwerte. Diese Tests umfassen Messungen der Bitfehlerrate (BER), der Empfängerempfindlichkeit, der Amplitudentoleranz, der Störfestigkeit und der Jittertoleranz unter verschiedenen Störkombinationen und Betriebsbedingungen. Die Konformitätsprüfung setzt eine präzise Kalibrierung des Belastungssignals und eine konsistente Durchführung voraus, um Ergebnisse zu erzielen, die die tatsächlichen Empfängermargen genau widerspiegeln. Manuelle Testverfahren erhöhen das Risiko durch Einrichtungsfehler, inkonsistente Belastungsanwendung und geringe Übereinstimmung mit den Spezifikationsgrenzen.

UALink Receiver Compliance Testing Solution

Die Prüfung der Empfängerkonformität erfordert von Ingenieuren die präzise Überprüfung der Empfängerleistung unter spezifikationsgemäßen Belastungsbedingungen. Die UALink-Lösung von Keysight optimiert die Arbeitsabläufe bei der Prüfung von Empfängern unter Belastung durch die Automatisierung der Bitfehlerrate (BER) und anderer Messungen, die auf die elektrischen Anforderungen von UALink abgestimmt sind. Hochleistungsfähige 120-GBd-BERTs erzeugen kalibrierte Belastungsbedingungen, Oszilloskope der Pro-Serie mit >90 GHz unterstützen die Belastungsprüfung und Signalkalibrierung, und eine Automatisierungssoftware steuert die Testdurchführung, die Datenerfassung und die Berichterstellung. Durch die Reduzierung manueller Fehler und die Verbesserung der Übereinstimmung mit den Spezifikationsgrenzen unterstützt die Lösung Ingenieure bei der zuverlässigen Validierung der Empfängerkonformität und beschleunigt die Vorbereitung von Interoperabilitätstests auf Systemebene.

Sehen Sie sich eine Demo unserer UALink-Konformitätstestlösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere UALink-Empfänger-Konformitätsprüfungslösung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?