如何測試 UALink 接收器的符合性

高效能 BERT
+ 高效能 BERT

自動化 200G UALink 的壓力接收器和 BER 相符性測試

UALink 等高速互連標準需要嚴格的接收器相符性測試,以確保在極低誤碼率下實現互通性與可靠運作。在 200 Gb/s PAM4 環境下,接收器裕度受到嚴格限制,這會增加其對抖動、雜訊、符際干擾 (ISI) 以及真實背板和纜線環境所引入通道損害的敏感度。隨著資料速率的提升,即使是施加壓力條件或量測設定的微小變化,都可能顯著影響觀察到的接收器性能,這對壓力校準準確度和量測重複性提出了嚴格要求。

接收器相符性測試要求開發人員執行符合標準定義量測,並與指定的合格/不合格限制保持一致。這些測試包括在多種損害組合和操作條件下執行的誤碼率 (BER)、接收器靈敏度、振幅容限、干擾容限和抖動容限量測。相符性測試取決於精確的壓力訊號校準和一致的執行,以產生準確反映真實接收器裕度的結果。手動測試方法會因設定錯誤、壓力施加不一致以及與規格限制的相關性不佳而增加風險。

UALink 接收器合規性測試解決方案

接收器相符性測試要求工程師在規格定義的壓力條件下,準確驗證接收器性能。Keysight 的 UALink 接收器相符性測試解決方案透過自動化 BER 和其他符合 UALink 電氣要求的量測,簡化了壓力接收器工作流程。高性能 120 GBd BERT 可產生校準的壓力條件,>90 GHz 旗艦示波器支援壓力驗證和訊號校準,而自動化軟體則協調測試執行、資料收集和報告。透過減少手動錯誤並提高與規格限制的相關性,此解決方案可協助工程師自信地驗證接收器相符性,並加速系統級互通性測試的準備。

觀看我們的 UALink 相符性測試解決方案示範

探索適用於我們的 UALink 接收器相符性測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?