Optimierung der Fertigungstests für optische 800G-Transceiver

DCA-M Abtastoszilloskop
+ DCA-M Abtastoszilloskop

Beschleunigung der TDECQ-Analyse durch parallele Datenerfassung

Die Prüfung der Produktionsleistung von optischen 800G-Transceivern erfordert die Messung wesentlicher Spezifikationen und deren Validierung anhand von Konformitätsstandards. Prüfprogramme für die Fertigung entscheiden auf der Grundlage von möglichst wenigen Messungen über Bestehen oder Nichtbestehen, um den Durchsatz hoch zu halten. TDECQ (Transmitter Dispersion and Eye Closure Quaternary) fasst viele Senderattribute in einer einzigen Metrik zusammen, die die Leistung des Sendersystems bestimmt und Unzulänglichkeiten identifiziert.

Die Prüfung der Leistung optischer Transceiver erfordert ein optisches Oszilloskop. Bei der Produktionsprüfung liegt der Schwerpunkt auf der effizienten Erfassung und Analyse von TDECQ-Messungen und der Feststellung, ob das Modul die Konformitätsspezifikationen erfüllt oder nicht. Eine hohe Genauigkeit und ein hoher Durchsatz sind entscheidend, um die Herstellungskosten niedrig zu halten, so dass eine parallele Erfassung und Analyse die Prüfzeit verkürzt. Oszilloskope mit hoher Bandbreite und extrem geringem Jitter und Rauschen sind für die Messung von Hochgeschwindigkeits- und Low-Margin-PAM4-Signalen mit 112 Gb/s und 224 Gb/s auf der Spur erforderlich.

Testlösung für die Herstellung von 800G optischen Transceivern

Die Leistungsprüfung optischer Transceiver mit hohem Durchsatz während der Produktion erfordert eine effiziente Erfassung und Analyse von TDECQ-Messungen mit optischen Oszilloskopen. Die Keysight 800G Testlösung für die Herstellung optischer Transceiver verwendet DCA-M-Abtastoszilloskope mit hoher Bandbreite und geringem Rauschen sowie die Keysight FlexOTO Software, um die Datenerfassung und TDECQ-Analyse parallel auszuführen. Die parallele Verarbeitung optimiert die Instrumentennutzung, um Leerlaufzeiten zu eliminieren und den Durchsatz zu verdoppeln, während die Entwickler Pass/Fail-Kriterien für die Qualitätskontrolle in der Fertigung festlegen können.

Sehen Sie sich die Demonstration der Fertigungsprüfung von optischen Transceivern an

Informieren Sie sich über die Produkte in unserer 800G Optical Transceiver Manufacturing Test Solution

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?