So testen Sie die PCIe 7.0® Empfänger-Konformität

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Workflow für die Kalibrierung und Validierung von PCIe 7.0 Empfänger-Stresstests

Die Konformitätsprüfung von PCI Express (PCIe) 7.0-Empfängern bei 128 GT/s ist eine Herausforderung, da die Empfängerleistung unter präzise kontrollierten gestressten Signalbedingungen validiert werden muss. Reduzierte Timing- und Spannungsmargen in Kombination mit der Vier-Pegel-Pulsamplitudenmodulation (PAM4) machen das Empfängerverhalten äußerst empfindlich gegenüber Kanalverlusten, Jitter und Rauschen. Ingenieure müssen Worst-Case-Betriebsbedingungen präzise emulieren und gleichzeitig sicherstellen, dass gestresste Signale strenge Spezifikationsgrenzwerte einhalten, wodurch die Kalibrierkomplexität und Messgenauigkeit für eine zuverlässige Validierung entscheidend sind.

Die Empfängervalidierung erfolgt mithilfe eines Hochleistungs-Bitfehlerratentesters (BERT) mit ausreichenden Mustererzeugungs- und Fehlererkennungsfunktionen für PAM4-Signale bei 128 GT/s, eines Hochbandbreiten-Oszilloskops zur Kalibrierung und einer Empfänger-Testautomatisierungssoftware zur Steuerung der Instrumente und Analyse der Ergebnisse. Der Workflow umfasst die Kalibrierung des Senderpfads, die Emulation von Kanalverlusten, die Injektion von sinusförmigem und zufälligem Jitter sowie die Charakterisierung des gestressten Auges mithilfe von Referenzempfängern. Für eine präzise Erzeugung von Störsignalen und wiederholbare Ergebnisse werden eine automatisierte Kalibrierung, die Charakterisierung von Adaptern und die Instrumentensynchronisation empfohlen.

PCIe 7.0 Empfänger-Konformitätslösung

Die Konformitätsprüfung von PCIe 7.0-Empfängern erfordert die präzise Erzeugung und Kalibrierung von gestressten PAM4-Signalen bei 128 GT/s, um die Empfängerleistung unter Worst-Case-Bedingungen genau zu validieren. Die PCIe 7.0-Empfänger-Konformitätslösung von Keysight umfasst Empfänger-Testautomatisierungssoftware, einen 120 GBd Hochleistungs-BERT und ein 70 GHz Pro Oszilloskop zur Automatisierung der TP2- und TP3-Kalibrierung, Jitter-Injektion, gestressten Augenmessungen und Entzerrungsvalidierungs-Workflows. Diese integrierte Lösung ermöglicht eine präzise Erzeugung von Störsignalen durch Adaptercharakterisierung, synchronisierte Instrumentensteuerung und automatisierte Kalibrierung und liefert wiederholbare, standardkonforme Validierungsergebnisse für die Konformitätsprüfung von PCI Express Base Specification-Empfängern.

Demo der PCIe 7.0 Konformitätslösungen ansehen

Produkte unserer PCIe 7.0 Empfänger-Konformitätslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.