Como testar a conformidade do receptor PCIe 7.0®

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Fluxo de trabalho para calibração e validação sob estresse do receptor PCIe 7.0

Os testes de conformidade do receptor PCI Express (PCIe) 7.0 a 128 GT/s são desafiadores devido à necessidade de validar o desempenho do receptor sob condições de sinal sob estresse controladas com precisão. Margens reduzidas de temporização e tensão, combinadas com a sinalização por modulação de amplitude de pulso de quatro níveis (PAM4), tornam o comportamento do receptor altamente sensível à perda de canal, ao jitter e ao ruído. Os engenheiros devem emular com precisão as piores condições operacionais possíveis, garantindo ao mesmo tempo que os sinais sob estresse atendam aos rigorosos limites das especificações, o que torna a complexidade da calibração e a precisão da medição fundamentais para uma validação confiável.

A validação do receptor é realizada utilizando um testador de taxa de erros de bits (BERT) de alto desempenho, com recursos suficientes de geração de padrões e detecção de erros para sinais PAM4 a 128 GT/s, um osciloscópio de alta largura de banda para calibração e um software de automação de testes de receptor para controlar os instrumentos e analisar os resultados. O fluxo de trabalho inclui a calibração do caminho do transmissor, a emulação de perda de canal, a injeção de jitter sinusoidal e aleatório e a caracterização do olho sob estresse utilizando receptores de referência. Recomenda-se a calibração automatizada, a caracterização do dispositivo de teste e a sincronização dos instrumentos para garantir a geração precisa de sinais sob estresse e resultados repetíveis.

Solução de conformidade para receptores PCIe 7.0

Os testes de conformidade do receptor PCIe 7.0 exigem a geração e a calibração precisas de sinais PAM4 sob estresse a 128 GT/s para validar com precisão o desempenho do receptor nas condições mais adversas. A solução de conformidade do receptor PCIe 7.0 da Keysight inclui software de automação de testes de receptor, um BERT de alto desempenho de 120 GBd e um osciloscópio Pro de 70 GHz para automatizar os fluxos de trabalho de calibração de TP2 e TP3, injeção de jitter, medições de olho sob estresse e validação de equalização. Essa solução integrada permite a geração precisa de sinais sob estresse por meio da caracterização de acessórios, controle sincronizado de instrumentos e calibração automatizada, proporcionando resultados de validação repetíveis e alinhados às normas para os testes de conformidade do receptor da Especificação Básica do PCI Express.

Veja a demonstração das soluções de conformidade com o PCIe 7.0

Conheça os produtos da nossa solução de conformidade para receptores PCIe 7.0

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para conformidade de receptores PCIe 7.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?

PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço do PCI-SIG nos EUA.