PCIe 7.0®レシーバー・コンプライアンスのテスト方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

PCIe 7.0 レシーバーストレス校正および検証ワークフロー

128 GT/sにおけるPCI Express (PCIe) 7.0レシーバーコンプライアンステストは、厳密に制御されたストレス信号条件下でレシーバー性能を検証する必要があるため、困難を伴います。タイミングおよび電圧マージンの縮小と、4レベルパルス振幅変調(PAM4)シグナリングの組み合わせにより、レシーバーの動作はチャネル損失、ジッター、ノイズに対して非常に敏感になります。エンジニアは、ストレス信号が厳密な仕様制限を満たしていることを確認しながら、最悪の動作条件を正確にエミュレートする必要があり、校正の複雑さと測定精度が信頼性の高い検証にとって不可欠となります。

受信機検証は、128 GT/sのPAM4信号に対応する十分なパターン生成およびエラー検出機能を備えた高性能ビットエラーレートテスター(BERT)、校正用の高帯域幅オシロスコープ、および機器の制御と結果分析を行う受信機テスト自動化ソフトウェアを使用して実行されます。ワークフローには、送信機パス校正、チャネル損失エミュレーション、正弦波およびランダムジッタ注入、およびリファレンス受信機を使用したストレスアイ特性評価が含まれます。正確なストレス信号生成と再現性のある結果を得るためには、自動校正、フィクスチャ特性評価、および機器の同期が推奨されます。

PCIe 7.0 レシーバーのコンプライアンス対応ソリューション

PCIe 7.0受信機コンプライアンス・テストでは、最悪の条件下での受信機性能を正確に検証するために、128 GT/sのストレスPAM4信号の精密な生成と校正が必要です。キーサイトのPCIe 7.0受信機コンプライアンス・ソリューションには、TP2およびTP3の校正、ジッタ注入、ストレスアイ測定、イコライゼーション検証ワークフローを自動化するための受信機テスト自動化ソフトウェア、120 GBd高性能BERT、および70 GHz Proオシロスコープが含まれています。この統合ソリューションは、フィクスチャ特性評価、同期された機器制御、および自動校正を通じて正確なストレス信号生成を可能にし、PCI Expressベース仕様受信機コンプライアンス・テストにおいて再現性のある、規格に準拠した検証結果を提供します。

PCIe 7.0コンプライアンス・ソリューションのデモを見る

当社のPCIe 7.0受信機コンプライアンス・ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?

PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。