MIPI M-PHY 6 レシーバーのコンプライアンス試験方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

PAM4ストレス信号校正およびジッタ耐性検証ワークフロー

MIPI M-PHY 6レシーバーのコンプライアンス・テストは、エンジニアがコンプライアンス・テスト仕様書 (CTS) で定義された劣化した信号条件下で信頼性の高いデータ回復を検証する必要があるため、大きな課題を提示します。パルス振幅変調4 (PAM4) を使用した最大23.3 GBdのデータレートでは、電圧マージンの低下とマルチレベル・シグナリングにより、ジッタ、ノイズ、および符号間干渉に対する感度が増大します。ストレス信号の校正またはジッタ構成におけるわずかな不正確さがビットエラーレート (BER) の結果に直接影響するため、障害が被試験デバイスに起因するのか、それともテスト・セットアップ自体に起因するのかを判断することが困難になります。

エンジニアは、ビットエラーレート・テスター (BERT) を使用して制御されたPAM4ストレス・パターンを生成し、高帯域リアルタイム・オシロスコープを使用して信号劣化を校正および検証することで、MIPI M-PHY 6レシーバーを検証します。このワークフローでは、校正されたジッタ、符号間干渉、および振幅変動をレシーバー入力に適用し、定義されたストレス条件下でBERを監視しながら、校正されたPAM4ストレス信号を生成します。エンジニアは、ジッタ耐性スイープと感度測定を実行して、明確で標準に準拠した合否結果を生成し、CTSで定義された制限に対してレシーバー性能を特性評価します。

MIPI M-PHY 6 レシーバー適合性試験ソリューション

MIPI M-PHY 6レシーバーのコンプライアンス・テストでは、校正されたPAM4ストレス信号を生成し、CTSで定義された条件下でビットエラーレート性能を測定する必要があります。キーサイトのM-PHY 6レシーバー・コンプライアンス・ソリューションには、自動テスト・ソフトウェア、64 GBd高性能ビットエラーレート・テスター、および59 GHz Pro ベンチトップ オシロスコープが含まれており、標準化されたCTSメソッドを使用してジッタ耐性、感度、およびBER測定を実行できます。この統合ソリューションにより、正確なストレス信号校正、自動テスト実行、および再現性のあるコンプライアンス検証が可能になり、信頼性の高いレシーバー特性評価と明確な合否結果が得られます。

MIPI M-PHY 6レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

MIPI M-PHY 6 レシーバー適合性試験ソリューションのブロック図

当社のM-PHY 6レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

M-PHY 6レシーバー・コンプライアンス・テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?