MIPI M-PHY 6 수신기 적합성 테스트 방법

고성능 BERT
+ 고성능 BERT

PAM4 스트레스 신호 교정 및 지터 허용 오차 검증 워크플로

MIPI M-PHY 6 수신기 컴플라이언스 테스트는 엔지니어가 컴플라이언스 테스트 사양(CTS)에 정의된 저하된 신호 조건에서 안정적인 데이터 복구를 검증해야 하므로 상당한 어려움이 따릅니다. 펄스 진폭 변조 4(PAM4)를 사용하는 최대 23.3GBd의 데이터 속도에서 전압 마진 감소 및 다중 레벨 신호는 지터, 노이즈 및 심볼 간 간섭에 대한 민감도를 증가시킵니다. 스트레스 신호 교정 또는 지터 구성의 작은 부정확성은 비트 오류율(BER) 결과에 직접적인 영향을 미치므로 오류가 테스트 대상 디바이스에서 발생하는지 또는 테스트 설정 자체에서 발생하는지 판단하기 어렵게 만듭니다.

엔지니어는 비트 오류율 테스터(BERT)를 사용하여 제어된 PAM4 스트레스 패턴을 생성하고 고대역폭 실시간 오실로스코프를 사용하여 신호 손상을 교정 및 검증함으로써 MIPI M-PHY 6 수신기를 검증합니다. 이 워크플로는 정의된 스트레스 조건에서 BER을 모니터링하면서 교정된 지터, 심볼 간 간섭 및 진폭 변화를 수신기 입력에 적용하여 교정된 PAM4 스트레스 신호를 생성하는 것을 포함합니다. 엔지니어는 지터 허용 오차 스윕 및 민감도 측정을 수행하여 명확하고 표준에 부합하는 합격/불합격 결과를 생성하고 CTS에 정의된 한계에 대해 수신기 성능을 특성화합니다.

MIPI M-PHY 6 수신기 적합성 테스트 솔루션

MIPI M-PHY 6 수신기 컴플라이언스 테스트는 교정된 PAM4 스트레스 신호를 생성하고 CTS에 정의된 조건에서 비트 오류율 성능을 측정해야 합니다. 키사이트의 M-PHY 6 수신기 컴플라이언스 솔루션은 표준화된 CTS 방법을 사용하여 지터 허용 오차, 민감도 및 BER 측정을 수행하는 자동화된 테스트 소프트웨어, 64GBd 고성능 비트 오류율 테스터 및 59GHz Pro 벤치탑 오실로스코프를 포함합니다. 이 통합 솔루션은 정확한 스트레스 신호 교정, 자동화된 테스트 실행 및 반복 가능한 컴플라이언스 검증을 가능하게 하여 안정적인 수신기 특성화와 명확한 합격/불합격 결과를 제공합니다.

MIPI M-PHY 6 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

MIPI M-PHY 6 수신기 적합성 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 M-PHY 6 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

M-PHY 6 수신기 컴플라이언스 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?