如何測試 PCIe 7.0® 接收器合規性

高效能 BERT
+ 高效能 BERT

PCIe 7.0 接收器壓力校準與驗證工作流程

在 128 GT/s 的速率下,PCI Express (PCIe) 7.0 接收器一致性測試極具挑戰性,因為需要在精確控制的壓力訊號條件下驗證接收器效能。時序和電壓裕度縮減,加上四階脈衝振幅調變 (PAM4) 訊號,使得接收器行為對通道損耗、抖動和雜訊高度敏感。工程師必須準確模擬最差情況下的操作條件,同時確保壓力訊號符合嚴格的規格限制,這使得校準複雜度和量測準確度對於可靠的驗證至關重要。

接收器驗證是透過高效能位元錯誤率測試儀 (BERT) 進行的,該測試儀具備足夠的圖案產生和錯誤偵測能力,適用於 128 GT/s 的 PAM4 訊號,並搭配用於校準的高頻寬示波器,以及用於控制儀器和分析結果的接收器測試自動化軟體。工作流程包括發射器路徑校準、通道損耗模擬、正弦和隨機抖動注入,以及使用參考接收器進行壓力眼圖特性分析。建議採用自動化校準、夾具特性分析和儀器同步,以實現精確的壓力訊號產生和可重複的結果。

PCIe 7.0 接收器合規解決方案

PCIe 7.0 接收器一致性測試需要精確產生和校準 128 GT/s 的壓力 PAM4 訊號,以在最差情況下準確驗證接收器性能。Keysight 的 PCIe 7.0 接收器一致性解決方案包括接收器測試自動化軟體、120 GBd 高效能 BERT 和 70 GHz 旗艦示波器,可自動化 TP2 和 TP3 校準、抖動注入、壓力眼圖量測以及等化驗證工作流程。此整合解決方案透過夾具特性分析、同步儀器控制和自動化校準,實現精確的壓力訊號產生,為 PCI Express 基本規範接收器一致性測試提供可重複且符合標準的驗證結果。

觀看 PCIe 7.0 一致性解決方案示範

探索我們的 PCIe 7.0 接收器一致性解決方案產品

探索資源與洞察

PCIe 7.0 接收器一致性的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。