ビット誤り率試験装置
+ ビットエラーレートテスター

1.6Tレシーバー 高速デジタル ストレステストで検証

1.6T電気受信機のテストには、IEEE 802.3djおよびOIF-CEI-224G規格で定義されている高速レーン全体で224 Gbps PAM4信号を生成および解析する必要があります。エンジニアは、シンボル間干渉(ISI)、正弦波、有界および無界ランダムジッタ、ならびにクロストークや反射などの補償不可能な劣化をエミュレートするための広帯域ノイズを含む、校正されたストレスパターンを使用して最悪の動作条件をエミュレートする必要があります。これらのストレス信号は、最悪の条件下で動作する能力を検証するために、被試験受信機に注入されます。一般的な性能指標は、ビットエラーレート(BER)とフレーム損失率(FLR)です。このセットアップには、高精度な信号生成と、最大120 GBdのシンボルレートをサポートできる高帯域幅の解析ツールが必要です。

これらの速度では、エンジニアは、信号忠実度と校正安定性を維持する上で特有の課題に直面します。112 GBdシンボルレートのPAM4信号の小さなアイ開口は、反射、ノイズ、分散に非常に敏感であり、マルチタップFFEやDFEのような複雑な等化方式を必要とします。ストレス信号の手動校正は、SNDRやジッタなどのパラメータの相互依存性のため、時間と手間がかかり、エラーが発生しやすくなります。さらに、224 Gb/s電気インターフェースの最終化された標準がないことは不確実性を増大させ、コンプライアンスと探索的検証の両方において、柔軟で適応性の高いテストセットアップが不可欠となっています。

1.6T 電気レシーバー ソリューション

1.6T電気レシーバーの適合性を検証するには、最悪ケースのトランスミッター動作をエミュレートするストレス光信号を生成する必要があります。キーサイトの1.6T電気レシーバー適合性ソリューションは、ストレス信号生成用の120 Gbd BERT、信号校正用の90 GHz以上の帯域幅を持つリアルタイムオシロスコープ、および測定器を制御してテストを実行する光レシーバー適合性テスト自動化ソフトウェアで構成されています。これらを組み合わせることで、IEEE 802.3djの推奨事項に従って、1.6T電気インターフェースの自動ストレス信号校正、BER解析、およびレシーバー適合性テストが可能になります。

1.6Tレシーバーテストのデモをご覧ください

当社の1.6T電気レシーバーコンフォーマンステストソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?