Wie man testet 1.6T Konformität des elektrischen Empfängers

Bitfehlerraten-Tester
+ Bitfehlerratentester

Verifizieren 1.6T Empfängerleistung bei Hochgeschwindigkeits-Stresstests

Testen 1.6T Elektrische Empfänger erfordern die Generierung und Analyse von 224-Gbit/s-PAM4-Signalen über Hochgeschwindigkeitsleitungen, die typischerweise durch die Standards IEEE 802.3dj und OIF-CEI-224G definiert sind. Ingenieure müssen ungünstigste Betriebsbedingungen mithilfe kalibrierter Belastungsmuster simulieren. Diese umfassen Interferenz zwischen Symbolen (ISI), sinusförmigen, begrenzten und unbegrenzten Zufallsjitter sowie Breitbandrauschen, um nicht kompensierbare Störungen wie Übersprechen und Reflexionen zu simulieren. Diese belasteten Signale werden in den zu testenden Empfänger eingespeist, um seine Funktionsfähigkeit unter ungünstigsten Bedingungen zu überprüfen. Typische Leistungskennzahlen sind die Bitfehlerrate (BER) und die Frame-Verlustrate (FLR). Der Aufbau erfordert eine präzise Signalgenerierung und Analysetools mit hoher Bandbreite, die Symbolraten von bis zu 120 GBd unterstützen.

Bei diesen Geschwindigkeiten stehen Ingenieure vor besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Signalqualität und Kalibrierungsstabilität. Die kleinen Augenöffnungen von PAM4-Signalen bei Symbolraten von 112 GBd reagieren sehr empfindlich auf Reflexionen, Rauschen und Dispersion und erfordern komplexe Entzerrungsverfahren wie Multi-Tap-FFE und DFE. Die manuelle Kalibrierung solcher Signale ist zeitaufwändig und fehleranfällig, da Parameter wie SNDR und Jitter voneinander abhängen. Darüber hinaus führt das Fehlen finalisierter Standards für elektrische Schnittstellen mit 224 Gbit/s zu Unsicherheiten, wodurch flexible und anpassungsfähige Testaufbauten sowohl für die Konformitätsprüfung als auch für die explorative Validierung unerlässlich werden.

1.6T Lösung zur Einhaltung der Anforderungen an elektrische Empfänger

Validierung 1.6T Die Einhaltung der Vorschriften für elektrische Empfänger erfordert die Erzeugung von optischen Signalen unter hoher Belastung, die das Verhalten eines Senders im ungünstigsten Fall simulieren. Keysight 1.6T Die Lösung zur Konformitätsprüfung elektrischer Empfänger besteht aus einem 120-Gbd-BERT zur Erzeugung des Testsignals, einem Echtzeit-Oszilloskop mit einer Bandbreite von ≥ 90 GHz zur Signalkalibrierung und der Software zur Automatisierung von Konformitätsprüfungen optischer Empfänger, die die Instrumente steuert und die Tests durchführt. Zusammen ermöglichen sie die automatisierte Kalibrierung des Testsignals, die BER-Analyse und die Konformitätsprüfung der Empfänger. 1.6T elektrische Schnittstellen gemäß den IEEE 802.3dj-Empfehlungen.

Demo ansehen 1.6T Empfängertest

Entdecken Sie Produkte in unserem 1.6T Lösung zur Einhaltung der Anforderungen an elektrische Empfänger

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?