hohe Leistung und niedrigster SSE-Wert

Die neue Keysight N7776C Spitzenlaserquelle ist auf höchste Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit im Sub-Pikometer-Bereich im statischen und durchstimmbaren Betrieb ausgelegt und bietet so eine herausragende Testeffizienz.

Produktbild
  • Signal to SSE ratio

    80 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

  • Maximum power

    19.4 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±1.5 pm

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Wellenlänge: 1240–1380 nm oder 1340–1495 nm oder 1450–1650 nm oder 1490–1640 nm
  • Abtastgeschwindigkeiten: bis zu 200 nm/s, bidirektional
  • Maximale Leistung: > +12 dBm Spitze (Optionen 114, 116, 216) oder > +13 dBm Spitze (Option 113)
  • Signal-zu-SSE-Verhältnis: ≥ 80 dB/nm typisch
  • Absolute Wellenlängengenauigkeit: ±1,5 pm typisch (auch bei kontinuierlichen Messungen)

Die neue, abstimmbare Laserquelle Keysight N7776C der Spitzenklasse wurde für höchste Genauigkeit im statischen und dynamischen Betrieb entwickelt und ermöglicht so eine herausragende Testeffizienz. Bidirektionale Durchläufe mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 nm/s, einer Wiederholgenauigkeit im Sub-Pikometerbereich und ohne Beeinträchtigung der spezifizierten dynamischen Genauigkeit beschleunigen wellenlängenabhängige Justierprozesse und die automatisierte Kalibrierung wellenlängenselektiver Bauelemente. Kürzere Testzeiten und schnellere Durchlauftests tragen zur Senkung der Testkosten pro Bauelement, zur Verbesserung der Testmargen und zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei.

Mit einer Ausgangsleistung von über +12 dBm bei der niedrigsten Spontanemissionsschwelle der Produktfamilie ermöglicht der N7776C die Validierung extrem tiefer Filter. Er bietet zudem höchste Wellenlängengenauigkeit – ermöglicht durch seine hochauflösende Wellenlängenreferenzeinheit, die Echtzeit-Tracking und -Steuerung bietet und eine Gasküvette für exzellente Langzeitstabilität und Selbstjustierungsfähigkeit enthält.

Wie ihre Vorgänger 81600B und 81606A wird auch die neue abstimmbare Laserquelle N7776C von der Software der Photonic Application Suite für spektrale Messungen von Einfügungsdämpfung, polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den Mehrport-Leistungsmessern N774xC und dem Polarisationssynthesizer N7786C bieten die neuen Laser eine optimale Genauigkeit im durchstimmbaren Wellenlängenbereich und einen exzellenten Dynamikbereich für die Messung von Filtersperr- und Durchlassbereichen.

Alle abstimmbaren Laser der N777xC-Serie basieren auf einem gemeinsamen Resonator- und Lasermoduldesign und zeichnen sich durch eine schmale Linienbreite, exzellente Langzeitstabilität und geringe spontane Emission aus. Sie sind softwarekompatibel mit den seit über einem Jahrzehnt als Industriestandard geltenden Lasern 8160xA und 81600B, benötigen jedoch eine Höheneinheit weniger im Rack. Die Benutzeroberfläche des Geräts ist per Webbrowser über LAN oder USB-Verbindung zugänglich. Ein optionales Touchscreen-Display ermöglicht den Zugriff für den lokalen Bediener und zeigt die aktuellen Betriebsparameter an.