XP4 級可調諧雷射,高功率和最低 SSE

全新的 Keysight N7776C 精選系列可調式雷射光源可在靜態和掃描操作模式下,提供同級產品中最高的準確度和次微米可重測性。

產品影像
  • Signal to SSE ratio

    80 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

  • Maximum power

    19.4 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±1.5 pm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 波長:1,240-1,380 nm 或 1,340-1,495 nm 或 1,450-1,650 nm 或 1,490-1,640 nm
  • 掃描速度:高達 200 nm/s,雙向
  • 最大功率: > +12 dBm 峰值(選項 114、116、216)或 > +13 dBm 峰值(選項 113)
  • 信號對 SSE 比:≥ 80 dB/nm(典型值)
  • 絕對波長準確度:±1.5 pm(典型值)(連續掃描時準確度不變)

Keysight N7776C 精選系列可調式雷射光源的設計宗旨是,在進行靜態和掃描運作時,提供同級產品中最高的準確度,進而全面提升測試效率。 具備高達 200 nm/s 的雙向掃描速度和次微微米(sub-picometer)級重複性,可在不影響指定動態準確度的情況下,加速進行波長對準流程,並可自動校驗適合特定波長的元件。 更短的測試時間、更快的掃描波長測試速度,有助於降低每個元件的測試成本、提高測試邊限,並且降低擁有成本。

在該產品系列最低的自發射位準下,N7776C 提供超過 +12 dBm 的輸出功率,可用於驗證超深的濾波器。 該系列產品具備高解析度波長參考單元(便於即時進行追蹤與控制),並包含有助於實現長期穩定性和自動調整的氣室,因此可提供業界最出色的波長準確度。

和前一代機型 81600B 與 81606A 一樣,新的 N7776C 可調式雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、極化相關損耗和色散。 如與 Keysight N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器搭配使用,這個新的雷射裝置可提供最佳的掃描波長準確度,以及出色的動態範圍,以便量測濾波器阻帶和通帶。

所有 N777xC 可調式雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,方便本地操作人員進行存取,並可顯示目前的操​​作參數。

Keysight 保固標誌