Abstimmbare Laserquellen

Laser für präzise Wellenlängen-Sweeps in optischen Testabläufen

Die abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse liefern hochauflösende, schmalbandige optische Signale und ermöglichen so die präzise Charakterisierung der wellenlängenabhängigen Eigenschaften photonischer Komponenten und Systeme. Unsere abstimmbaren Laser sind für den Einsatz in Wellenlängen-Sweep- oder Step-Tests konzipiert und zeichnen sich durch außergewöhnliche Stabilität, geringes Rauschen und präzise Abstimmung aus – ideal für die Prüfung von Filtern, Modulatoren und photonischen integrierten Schaltungen. Dank großer Abstimmbereiche und programmierbarer Sweep-Funktion lassen sie sich problemlos in automatisierte optische Testsysteme integrieren. Wählen Sie die passende abstimmbare Laserquelle anhand der benötigten absoluten Wellenlängengenauigkeit und Abstimmbarkeit. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

Stabilität bei schmaler Linienbreite

Liefert ein extrem sauberes optisches Ausgangssignal mit geringem Phasenrauschen und hoher Kohärenz und ermöglicht so präzise Tests von schmalbandigen optischen Komponenten.

Großer Abstimmungsbereich

Deckt bis zu 200 nm im Bereich von 1260–1650 nm ab und eignet sich daher ideal für Tests innerhalb und jenseits gängiger Telekommunikationsbänder.

Schnelle, lineare Sweeps

Programmierbare, schnelle Wellenlängen-Sweeps verkürzen die Testzeit und verbessern die wellenlängenabhängigen Verlust- und Reflexionsmessungen.

Systemintegration

Konzipiert für den Einsatz auf Systemebene mit SCPI-Befehlsunterstützung und modularer Kompatibilität zur Optimierung automatisierter optischer Tests. 

Produktbild
  • Absolute wavelength accuracy

    ±1.5 pm bis ±10 pm

  • Tunability

    Continuous sweep, Stepped

  • Signal to SSE ratio

    80 dB/nm, 75 dB/nm

  • Maximum power

    13 dBm bis 19.4 dBm

Häufig gestellte Fragen