Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes láser sintonizables de clase XP4 de Keysight incluyen la serie N7770.
Las fuentes láser sintonizables de clase XP4 de Keysight proporcionan señales ópticas de alta resolución y ancho de línea estrecho, lo que permite una caracterización precisa del rendimiento dependiente de la longitud de onda en componentes y sistemas fotónicos. Diseñados para su uso en pruebas de longitud de onda barrida o escalonada, nuestros láseres sintonizables ofrecen una estabilidad excepcional, bajo nivel de ruido y control de ajuste fino, lo que los hace ideales para probar filtros, moduladores y circuitos integrados fotónicos. Gracias a sus amplios rangos de sintonización y su capacidad de barrido programable, se pueden integrar fácilmente en sistemas de pruebas ópticas automatizados. Seleccione la fuente láser sintonizable que necesite en función de la precisión absoluta de la longitud de onda y la sintonizabilidad que requiera. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación.
Ofrece una salida óptica ultralimpia con bajo ruido de fase y alta coherencia, lo que permite realizar pruebas precisas de componentes ópticos de banda estrecha.
Cubre hasta 200 nm dentro del rango de 1260-1650 nm, ideal para realizar pruebas en bandas de telecomunicaciones comunes y más allá.
Los barridos de longitud de onda programables y de alta velocidad reducen el tiempo de prueba y mejoran las mediciones de pérdida y reflexión dependientes de la longitud de onda.
Diseñado para su uso a nivel de sistema con compatibilidad con comandos SCPI y compatibilidad modular para optimizar las pruebas ópticas automatizadas.
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm to ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
Signal to SSE ratio
80 dB/nm, 75 dB/nm, 50 dB/nm
Maximum power
13 dBm to 24 dBm
N7774C
El nuevo láser sintonizable de potencia ultraalta N7774C de Keysight ofrece la mayor potencia de salida de toda la gama. Resulta especialmente adecuado para configuraciones de prueba que requieren dividir la potencia de la señal entre varios dispositivos, o para configuraciones de prueba complejas que deben hacer frente a un elevado presupuesto de pérdidas.
El nuevo láser sintonizable de potencia ultraalta N7774C de Keysight ofrece la mayor potencia de salida de la familia N777-C de fuentes láser sintonizables. Resulta especialmente adecuado para su uso en configuraciones de prueba que requieren dividir la potencia de la señal entre trayectorias ópticas que conducen a múltiples dispositivos bajo prueba (DUT), o en configuraciones de prueba complejas que deben hacer frente a un elevado presupuesto de pérdidas. Equipado con fibra de mantenimiento de polarización, el N7774C resulta ideal para probar y desarrollar componentes con tecnología de fotónica de silicio o fotónica integrada.
Los barridos bidireccionales a una velocidad de hasta 200 nm/s, con una repetibilidad inferior al picómetro y sin afectar a la precisión dinámica especificada, aceleran los procesos de alineación dependientes de la longitud de onda y la calibración automatizada de dispositivos selectivos en cuanto a la longitud de onda. La reducción del tiempo necesario para realizar las pruebas y la mayor rapidez de las pruebas de barrido de longitud de onda contribuyen a reducir el coste de las pruebas por dispositivo, a mejorar los márgenes de prueba y a reducir el coste de propiedad.
El N7774C ofrece una precisión de longitud de onda de primera categoría, gracias a su unidad de referencia de longitud de onda de alta resolución, que proporciona seguimiento y control en tiempo real e incluye una célula de gas que garantiza una excelente estabilidad a largo plazo y capacidad de autoajuste.
Al igual que los modelos N7776C y N7778C, el nuevo láser sintonizable de potencia ultraalta es compatible con el paquete de software de aplicaciones fotónicas para la realización de mediciones espectrales de pérdida de inserción, pérdida dependiente de la polarización y dispersión. En combinación con los medidores de potencia multipuerto N774xC y el sintetizador de polarización N7786C, estos láseres ofrecen una precisión óptima en el barrido de longitudes de onda y un excelente rango dinámico para medir tanto las bandas de rechazo como las bandas de paso de los filtros.
Se ha mejorado el rendimiento de sintonización de la longitud de onda de la familia de láseres sintonizables para ofrecer una sintonización fina predeterminada sin sobreimpulso. No se necesita ningún control de sintonización fina independiente para lograr una sintonización fluida con una resolución de 0,1 pm, gracias a la coordinación automática entre el motor y el actuador piezoeléctrico. Esto simplifica los procedimientos de optimización de la longitud de onda.
Se puede acceder a la interfaz de usuario remota del instrumento simplemente con un navegador web, ya sea a través de una red LAN o mediante una conexión USB. Una pantalla táctil opcional permite el acceso local del operador y muestra los parámetros de funcionamiento actuales.
N7776C
La nueva fuente láser sintonizable de gama alta N7776C de Keysight está diseñada para alcanzar una precisión y una repetibilidad inferior a un picómetro en funcionamiento estático y barrido.
La nueva fuente láser sintonizable de gama alta N7776C de Keysight está diseñada para alcanzar una gran precisión en funcionamiento estático y barrido, lo que se traduce en una eficiencia de prueba excepcional. Los barridos bidireccionales a una velocidad de hasta 200 nm/s con una repetibilidad inferior al picómetro y sin afectar a la precisión dinámica especificada aceleran los procesos de alineación dependientes de la longitud de onda y la calibración automatizada de los dispositivos selectivos de longitud de onda. La reducción del tiempo de prueba y la mayor rapidez de las pruebas de longitud de onda barrida ayudan a reducir el coste de las pruebas por dispositivo, mejorar los márgenes de prueba y reducir el coste de propiedad.
Con una potencia de salida superior a +12 dBm en el nivel de emisión espontánea más bajo de la familia de productos, el N7776C permite la validación de filtros extremadamente profundos. También ofrece la mejor precisión de longitud de onda, gracias a su unidad de referencia de longitud de onda de alta resolución que proporciona seguimiento y control en tiempo real e incluye una célula de gas para una excelente estabilidad a largo plazo y capacidad de autoajuste.
La nueva opción 013 es especialmente adecuada para probar y desarrollar componentes con tecnología fotónica integrada/fotónica de silicio. La verificación de la sensibilidad espectral y la sensibilidad de los subconjuntos ópticos receptores (ROSA) para Ethernet se beneficia de una potencia de salida superior a +16 dBm entre 1270 nm y 1360 nm, suficiente para permitir la modulación externa en las pruebas de BER.
Se ha mejorado el rendimiento de sintonización de la longitud de onda para proporcionar una sintonización fina predeterminada sin sobreimpulso. No se necesita un control de sintonización fina independiente para una sintonización fluida con una resolución de 0,1 pm, gracias a la coordinación automática del motor y el actuador piezoeléctrico. Esto simplifica los procedimientos de optimización de la longitud de onda.
Al igual que sus predecesores, los modelos 81600B y 81606A, la nueva fuente láser sintonizable N7776C es compatible con el software de aplicaciones fotónicas para mediciones espectrales de pérdida de inserción, pérdida dependiente de la polarización y dispersión. En combinación con los medidores de potencia multipuerto N774xC y el sintetizador de polarización N7786C, los nuevos láseres proporcionan una precisión óptima de barrido de longitud de onda y un excelente rango dinámico para medir tanto las bandas de rechazo como las bandas de paso de los filtros.
Todos los láseres sintonizables N777xC se basan en un diseño común de cavidad y módulo láser y comparten un ancho de línea estrecho, una excelente estabilidad a largo plazo y un bajo nivel de emisión espontánea. Son compatibles con el software de los láseres 8160xA y 81600B, estándares del sector desde hace más de una década, pero ocupan una unidad de altura menos de espacio en rack. Se puede acceder a la interfaz de usuario remota del instrumento con solo un navegador web, ya sea a través de LAN o de una conexión USB. Una pantalla táctil opcional proporciona acceso al operador local y muestra los parámetros de funcionamiento actuales.
N7778C
El equilibrio entre características, rendimiento y precio del nuevo N7778C lo hace adecuado para pruebas de componentes en plantas de fabricación rentables y de alto rendimiento.
La fuente láser sintonizable de la línea económica N7778C ofrece una potencia de salida máxima de más de +12 dBm, al menos 75 dB/nm por encima de su nivel de emisión espontánea. Presenta una repetibilidad de longitud de onda típica de ±1,5 pm en barridos bidireccionales de hasta 200 nm/s. El equilibrio entre las características, el rendimiento y el precio de la N7778C la hace adecuada para pruebas de componentes en plantas de fabricación rentables y de alto rendimiento, así como para experimentos de transmisión coherente.
La nueva opción 013 es especialmente adecuada para probar y desarrollar componentes con tecnología fotónica de silicio/fotónica integrada. La verificación de la sensibilidad espectral y la sensibilidad de los subconjuntos ópticos receptores (ROSA) para Ethernet se beneficia de una potencia de salida superior a +16 dBm entre 1290 nm y 1340 nm, suficiente para permitir la modulación externa en las pruebas de BER.
Se ha mejorado el rendimiento de sintonización de la longitud de onda para proporcionar una sintonización fina predeterminada sin sobreimpulso. No se necesita un control de sintonización fina independiente para una sintonización fluida con una resolución de 0,1 pm, gracias a la coordinación automática del motor y el actuador piezoeléctrico. Esto simplifica los procedimientos de optimización de la longitud de onda.
Al igual que sus predecesores 81600B y 81608A, la nueva fuente láser sintonizable N7778C es compatible con el software de aplicaciones fotónicas para mediciones espectrales de pérdida de inserción, pérdida dependiente de la polarización y dispersión. En combinación con los medidores de potencia multipuerto N774xC y el sintetizador de polarización N7786C, los nuevos láseres proporcionan una precisión óptima de barrido de longitud de onda y un excelente rango dinámico para medir tanto las bandas de rechazo como las bandas de paso de los filtros.
Todos los láseres sintonizables N777xC se basan en un diseño común de cavidad y módulo láser y comparten un ancho de línea estrecho, una excelente estabilidad a largo plazo y un bajo nivel de emisión espontánea. Son compatibles con el software de los láseres 8160xA y 81600B, estándares del sector desde hace más de una década, pero ocupan una unidad de altura menos de espacio en rack. Se puede acceder a la interfaz de usuario remota del instrumento con solo un navegador web, ya sea a través de LAN o de una conexión USB. Una pantalla táctil opcional proporciona acceso al operador local y muestra los parámetros de funcionamiento actuales.
Más información sobre los productos de fuentes láser ópticas
N7779C
La fuente láser sintonizable por pasos de la línea básica N7779C es ideal para realizar pruebas rentables de dispositivos ópticos de banda ancha. También puede servir como oscilador local sintonizable.
La nueva fuente láser sintonizable de línea básica N7779C, al igual que los demás modelos nuevos de la serie N777xC, puede pasar rápidamente a longitudes de onda discretas con una resolución de 0,1 pm y una repetibilidad típica de la longitud de onda de ±3 pm, lo que la hace ideal para realizar pruebas rentables de dispositivos ópticos de banda ancha. Con tiempos de ajuste de la longitud de onda de 300 ms, es posible realizar barridos rápidos por pasos. Al igual que los demás láseres de la familia N777xC, ofrece una potencia de salida máxima superior a +12 dBm con bajos niveles de emisión espontánea. Con una estabilidad de potencia de ±0,01 dB durante una hora, también puede servir como oscilador local estático con un amplio rango de sintonización para pruebas de receptores o experimentos de transmisión.
Se ha mejorado el rendimiento de sintonización de la longitud de onda para proporcionar una sintonización fina predeterminada sin sobreimpulso. No se necesita un control de sintonización fina independiente para una sintonización fluida con una resolución de 0,1 pm, gracias a la coordinación automática del motor y el actuador piezoeléctrico. Esto simplifica los procedimientos de optimización de la longitud de onda.
Todos los láseres sintonizables N777xC se basan en un diseño común de cavidad y módulo láser y comparten un ancho de línea estrecho, una excelente estabilidad a largo plazo y un bajo nivel de emisión espontánea. Son compatibles con el software de los láseres 8160xA y 81600B, estándares del sector desde hace más de una década, pero ocupan una unidad de altura menos de espacio en rack. Se puede acceder a la interfaz de usuario remota del instrumento con solo un navegador web, ya sea a través de LAN o de una conexión USB. Una pantalla táctil opcional proporciona acceso al operador local y muestra los parámetros de funcionamiento actuales.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un láser sintonizable es una fuente óptica de precisión cuya longitud de onda de salida se puede ajustar en un rango espectral definido, ya sea de forma continua o en pasos discretos. Esta capacidad de barrer longitudes de onda hace que los láseres sintonizables sean indispensables para las pruebas de componentes ópticos, los sistemas de comunicación por fibra óptica y la investigación fotónica avanzada. En entornos de prueba, los láseres sintonizables se utilizan para sondear la respuesta espectral de dispositivos como filtros ópticos, multiplexores/demultiplexores (MUX/DEMUX), guías de onda, moduladores y circuitos integrados fotónicos (PIC).
Al sintonizar el láser en un amplio rango, que a menudo abarca las bandas C, L y O, los ingenieros pueden identificar con gran precisión la pérdida de inserción, la longitud de onda central, la alineación de canales y la planitud espectral de los dispositivos ópticos. Los láseres sintonizables modernos también admiten barridos de longitud de onda automatizados, pasos de alta resolución y mediciones activadas, lo que permite realizar pruebas de alto rendimiento tanto en laboratorios de I+D como en entornos de pruebas de producción.
Para elegir el láser sintonizable adecuado para realizar pruebas precisas de componentes fotónicos y de fibra óptica, céntrese en las especificaciones que afectan directamente a la calidad de la señal, la precisión de la medición y la resolución espectral. Los parámetros más importantes que hay que evaluar son:
Al elegir un láser sintonizable con una precisión de longitud de onda ajustada, una sintonización amplia y precisa, una potencia de salida potente y una excelente relación señal/ruido, puede garantizar resultados limpios, repetibles y de alta resolución en una amplia gama de aplicaciones de pruebas ópticas, desde I+D hasta entornos de producción automatizados.
En las pruebas de comunicaciones ópticas, los láseres sintonizables deben cubrir toda la gama de bandas de transmisión óptica estandarizadas que se utilizan en los sistemas WDM y los transceptores ópticos. Los láseres sintonizables de Keysight abarcan desde 1260 nm hasta 1650 nm, cubriendo toda la banda O (1260-1360 nm), la banda C (1530-1565 nm) y la banda L (1565-1625 nm).
Esta amplia cobertura espectral le permite probar canales de rejilla ITU-T, realizar la validación del cumplimiento de los transceptores y caracterizar los componentes pasivos y activos utilizados en redes ópticas de 400G, 800G y 1,6T. Ya sea que esté calibrando filtros, validando la dispersión o analizando la pérdida de inserción en toda la longitud de onda, un amplio rango de sintonización es esencial para realizar pruebas ópticas completas y preparadas para el futuro.
Un láser sintonizable de ancho de línea estrecho proporciona una señal óptica altamente coherente y espectralmente pura con un ruido de fase mínimo. Esto es especialmente importante en pruebas ópticas de alta precisión, donde la calidad de la señal afecta directamente a la precisión de la medición. Por ejemplo:
El uso de un láser sintonizable con un ancho de línea en el rango de kHz garantiza resultados precisos y repetibles incluso en las pruebas ópticas más exigentes, lo que le permite descubrir comportamientos sutiles de los dispositivos y garantizar la integridad de la señal en todo el sistema.