Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os transmissores de referência óptica da classe XP5 da Keysight incluem o N7718C.
O transmissor de referência óptico de fibra monomodo permite a validação do projeto de 200G por pista e a pesquisa de 400G por pista.
Fiber mode
Single-mode
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Bandwidth
>60 GHz
Output power
6
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Os fabricantes de transceptores ópticos e os fornecedores de soluções de interconexão óptica precisam validar a conformidade com as normas e garantir a interoperabilidade em taxas de dados superiores a 200 Gbps por pista. Enquanto isso, já foram iniciadas pesquisas para taxas de dados de 400 Gbps por pista.
Automação do teste de estresse do receptor óptico
A solução pronta para uso Keysight N4917DJCA para teste de estresse de receptores ópticos consiste no BERT da série M8050 e no N7718C. Em vez de usar transmissores internos com uma determinada qualidade de sinal, os projetistas de receptores ópticos podem usar a solução para simular um transmissor óptico de 120 Gbaud para validar seus receptores em condições variáveis. Essas condições incluem a taxa de extinção óptica e o TDECQ, bem como condições de estresse como ruído, instabilidade e interferência.
O transmissor de referência óptica N7718C, acionado pelo BERT da série M8050, gera sinais limpos e estressados. Essa abordagem permite o teste automatizado de projetos de receptores ópticos para conformidade com a futura norma IEEE 802.3dj.
Em conjunto com o AWG M8199B, o N7718C pode gerar sinais IM-DD, como formas de onda NRZ, PAM4, PAM6 e PAM8. Essa capacidade permite a pesquisa para transmissão a 400 Gbps por pista, abrindo caminho para links de 3,2 Tbps.
Não é necessário amplificador de RF
Como o N7718C tem umVpi baixo, os usuários nem sempre precisam de um amplificador de RF, que adicionaria instabilidade, para obter um sinal óptico mais limpo.
Controle automático de polarização
O modo de controle de polarização automatizado do N7718C funciona sem oscilação no ponto de quadratura. Portanto, ele não injetará nenhum componente espectral indesejado no sinal óptico.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.