Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os transmissores de referência óptica da classe XP5 da Keysight incluem o N7718C.
O transmissor de referência óptica da classe XP5 da Keysight fornece sinais ópticos estáveis e de alta qualidade para a caracterização precisa de receptores e sistemas ópticos. Nosso transmissor de referência converte sinais elétricos de alta frequência de geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) ou geradores de padrões em sinais ópticos ideais em uma variedade de formatos de modulação, úteis para pesquisas de comunicação e testes de conformidade de receptores com padrões ópticos. Escolha um transmissor de referência óptica Keysight quando precisar de uma fonte de sinal óptico de referência para validar o desempenho do receptor. Solicite hoje mesmo uma cotação para o transmissor de referência Keysight.
Simule o comportamento ideal e sob estresse do transmissor óptico quando emparelhado com um BERT de alta taxa de símbolos como parte essencial de uma solução de teste de receptor óptico.
Gere sinais ópticos em vários níveis de modulação (até PAM8) a 448 Gb/s para pathfinding 3.2T quando combinado com um AWG de alta largura de banda.
Adequado para qualquer formato de sinal com modulação de intensidade a taxas acima de 120 Gbaud com laser integrado de 1310 nm. Também compatível com lasers sintonizáveis para cobertura adicional.
Utilizado por organismos de normalização e laboratórios de teste como referência ideal para testes de conformidade de receptores.
Bandwidth
>60 GHz
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Output power
6
Fiber mode
Single-mode
N7718C
O transmissor de referência óptico de fibra monomodo permite a validação do projeto de 200G por pista e a pesquisa de 400G por pista.
Os fabricantes de transceptores ópticos e os fornecedores de soluções de interconexão óptica precisam validar a conformidade com as normas e garantir a interoperabilidade em taxas de dados superiores a 200 Gbps por pista. Enquanto isso, já foram iniciadas pesquisas para taxas de dados de 400 Gbps por pista.
Automação do teste de estresse do receptor óptico
A solução pronta para uso Keysight N4917DJCA para teste de estresse de receptores ópticos consiste no BERT da série M8050 e no N7718C. Em vez de usar transmissores internos com uma determinada qualidade de sinal, os projetistas de receptores ópticos podem usar a solução para simular um transmissor óptico de 120 Gbaud para validar seus receptores em condições variáveis. Essas condições incluem a taxa de extinção óptica e o TDECQ, bem como condições de estresse como ruído, instabilidade e interferência.
O transmissor de referência óptica N7718C, acionado pelo BERT da série M8050, gera sinais limpos e estressados. Essa abordagem permite o teste automatizado de projetos de receptores ópticos para conformidade com a futura norma IEEE 802.3dj.
Em conjunto com o AWG M8199B, o N7718C pode gerar sinais IM-DD, como formas de onda NRZ, PAM4, PAM6 e PAM8. Essa capacidade permite a pesquisa para transmissão a 400 Gbps por pista, abrindo caminho para links de 3,2 Tbps.
Não é necessário amplificador de RF
Como o N7718C tem umVpi baixo, os usuários nem sempre precisam de um amplificador de RF, que adicionaria instabilidade, para obter um sinal óptico mais limpo.
Controle automático de polarização
O modo de controle de polarização automatizado do N7718C funciona sem oscilação no ponto de quadratura. Portanto, ele não injetará nenhum componente espectral indesejado no sinal óptico.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um transmissor de referência óptica é uma fonte de sinal óptico de precisão usada para gerar formas de onda ópticas limpas e em conformidade com os padrões para testar e validar receptores ópticos. Frequentemente chamado de “transmissor dourado”, ele desempenha um papel fundamental para garantir condições de teste consistentes e repetíveis, especialmente em P&D, validação de conformidade e testes de transceptores ópticos de alta velocidade.
Ao contrário de uma fonte de luz de uso geral, um transmissor de referência converte sinais elétricos de alta velocidade, normalmente provenientes de um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) ou de um testador de taxa de erro de bits (BERT), em sinais ópticos bem definidos que emulam o comportamento real ou ideal do transmissor. Ele permite que os engenheiros avaliem a sensibilidade do receptor, a tolerância ao jitter e a conformidade com normas como IEEE 802.3 ou OIF-CEI.
Tanto um conversor E/O quanto um transmissor de referência convertem sinais elétricos em sinais ópticos, mas são construídos para finalidades muito diferentes.
Um conversor elétrico-óptico é um dispositivo de uso geral frequentemente utilizado para transmissão básica de sinais ópticos, ligações de dados ou prototipagem de sistemas. Pode não ter a largura de banda, a fidelidade do sinal ou a modelagem de forma de onda necessárias para testes de alta precisão.
Um transmissor de referência, por outro lado, é projetado para testes de receptores ópticos e conformidade com normas. Ele produz formas de onda ópticas limpas, calibradas e reproduzíveis, com controle preciso sobre parâmetros como taxa de extinção, jitter, formato do olho óptico e fidelidade de modulação. Esses dispositivos são projetados para replicar condições ideais e de estresse, tornando-os ferramentas indispensáveis em testes formais de conformidade e caracterização de receptores ópticos.
A seleção do transmissor de referência óptica adequado depende da correspondência entre suas características de desempenho e os requisitos da configuração de teste do receptor, formato de modulação e normas de conformidade. Aqui estão as principais especificações que você deve avaliar:
Ao selecionar um transmissor de referência que atenda aos seus requisitos de largura de banda, comprimento de onda, potência de entrada/saída e interface de fibra, você garante testes precisos e repetíveis do receptor, alinhados com os padrões da indústria e as expectativas de desempenho do mundo real. Isso permite a validação confiável de sistemas ópticos de última geração em 400G, 800G, 1,6T e além.
Um transmissor de referência óptica é fundamental para os fluxos de trabalho de validação de receptores estruturados. Ele é normalmente usado para: