Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトXP5-class 光リファレンス・トランスミッタは、光レシーバおよびシステムの正確な特性評価のために、安定した高品質の光信号を提供します。当社のリファレンス・トランスミッタは、任意波形発生器(AWG)またはパターン発生器からの高周波電気信号を、さまざまな変調フォーマットの理想的な光信号に変換し、通信研究や光規格へのレシーバ適合性試験に役立ちます。レシーバ性能を検証するためのゴールデン光信号源が必要な場合は、キーサイトの光リファレンス・トランスミッタを選択してください。キーサイトのリファレンス・トランスミッタの見積もりを今すぐご依頼ください。
光受信機テストソリューションの重要な一部として、高シンボルレートBERTと組み合わせることで、理想的およびストレス下の光送信機動作をシミュレートします。
広帯域AWGと組み合わせることで、3.2Tパスファインディング向けに448 Gb/sでさまざまな変調レベル(PAM8まで)の光信号を生成します。
1310 nmレーザーを内蔵し、120 Gbaudを超えるあらゆる強度変調信号フォーマットに適しています。追加のカバレッジのために波長可変レーザーにも対応しています。
レシーバ適合性テストのための理想的な信号源リファレンスとして、標準化団体やテストラボで利用されています。
Bandwidth
>60 GHz
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Output power
6
Fiber mode
Single-mode
N7718C
シングルモード・ファイバ光リファレンス・トランスミッタは、200G/レーン設計検証と400G/レーン研究を可能にします。
光トランシーバーメーカーおよび光インターコネクトソリューションプロバイダーは、200 Gbps/レーンを超えるデータレートで標準規格への準拠を検証し、相互運用性を確保する必要があります。一方、400 Gbps/レーンでのデータレートに関する研究はすでに始まっています。
光受信機ストレステスト自動化
ターンキーのキーサイトN4917DJCA光受信機ストレス・テスト・ソリューションは、M8050シリーズBERTとN7718Cで構成されています。特定の信号品質を持つ社内送信機を使用する代わりに、光受信機設計者はこのソリューションを使用して120 Gbaudの光送信機をシミュレートし、さまざまな条件下で受信機を検証できます。これらの条件には、光消光比とTDECQ、およびノイズ、ジッタ、干渉などのストレス条件が含まれます。
M8050シリーズBERTによって駆動されるN7718C光リファレンス送信機は、クリーンな信号とストレス信号を生成します。このアプローチにより、今後のIEEE 802.3dj標準への準拠のための光受信機設計の自動テストが可能になります。
M8199B AWGと組み合わせることで、N7718CはNRZ、PAM4、PAM6、PAM8波形などのIM-DD信号を生成できます。この機能により、レーンあたり400 Gbpsでの伝送に関する研究が可能となり、3.2 Tbpsリンクへの道が開かれます。
RFアンプ不要
N7718CはVpiが低いため、よりクリーンな光信号を得るために、ジッターを追加する可能性のあるRFアンプを必ずしも必要としません。
自動バイアス制御。
N7718Cの自動バイアス制御モードは、直交点でのディザリングなしで動作します。そのため、光信号に不要なスペクトル成分を注入することはありません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
光リファレンス・トランスミッタは、光レシーバのテストおよび検証のために、クリーンで標準準拠の光波形を生成するために使用される高精度光信号源です。「ゴールデン・トランスミッタ」と呼ばれることも多く、特にR&D、コンプライアンス検証、高速光トランシーバ・テストにおいて、一貫性のある再現可能なテスト条件を確保する上で重要な役割を果たします。
汎用光源とは異なり、リファレンス送信機は、通常、任意波形発生器 (AWG) またはビットエラーレートテスター (BERT) からの高速電気信号を、実世界または理想的な送信機動作をエミュレートする明確に定義された光信号に変換します。これにより、エンジニアは受信機感度、ジッタ耐性、およびIEEE 802.3やOIF-CEIなどの標準への準拠を評価できます。
E/Oコンバーターとリファレンス送信機の両方が電気信号を光信号に変換しますが、それらは非常に異なる目的のために構築されています。
電気光変換器は汎用デバイスであり、基本的な光信号伝送、データリンク、またはシステムプロトタイピングによく使用されます。高精度なテストに必要な帯域幅、信号忠実度、または波形整形が不足している場合があります。
対照的に、リファレンストランスミッタは光レシーバテストと標準準拠のために設計されています。これは、消光比、ジッタ、光アイ形状、変調忠実度などのパラメータを正確に制御して、クリーンで校正済み、かつ再現性のある光波形を生成します。これらのデバイスは、理想的な条件とストレス条件の両方を再現するように設計されており、正式な適合性テストおよび光レシーバ特性評価において不可欠なツールとなっています。
適切な光リファレンス送信機の選択は、その性能特性を受信機テストセットアップ、変調フォーマット、およびコンプライアンス標準の要件に一致させることに依存します。評価すべき主要な仕様は次のとおりです。
帯域幅、波長、入出力電力、およびファイバーインターフェースの要件を満たすリファレンストランスミッタを選択することで、業界標準および実世界の性能期待に合致する、正確で再現性のあるレシーバテストが保証されます。これにより、400G、800G、1.6T、およびそれ以降の次世代光システムの確実な検証が可能になります。
光リファレンス・トランスミッタは、構造化されたレシーバ検証ワークフローの中心です。通常、以下の目的で使用されます。