Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
Infiniium オシロスコープ セルフキャリブレーション 実施手順書
クイックリファレンス
キーサイト・テクノロジー ENAオプションTDRを使用した能動デバイスの効果的なホットTDR測定
本アプリケーションノートでは、送信機と受信機の反射に対する効果的な特性評価手法であるホットTDR測定について説明します。
E36150シリーズ:過渡シミュレーション向けワンボックス・テスト・ソリューション
自動車の電子制御ユニット (ECU) や電子デバイスでは、電源システムのサージ、ドロップアウト、その他の過渡現象が一般的です。そのため、適切で信頼性の高い動作を保証するために、徹底的な検証が必要です。E36150シリーズは、内蔵の任意波形発生器とスコープにより、ECUの過渡現象をシミュレートおよび検証するためのワンボックスのテストソリューションを提供します。
Keysight Technologies 広帯域レーダー/衛星通信測定用ソリューション
このアプリケーションブリーフでは、広帯域オシロスコープを使用して、最大32 GHzのX、Ku、およびKaバンドレーダーおよび衛星通信送信機出力を直接測定および解析することについて説明しています。
Keysight Technologies DOCSIS 3.1への迅速な適合性の検証
この「DOCSIS 3.1テストソリューション」
キーサイト・テクノロジー LTE/LTE-Advanced FDD/TDD用Signal Studio N7624B/N7625B
キーサイトが検証し、パフォーマンスを最適化した3GPP LTE/LTE-Advanced FDDおよびTDD準拠のリファレンス信号を作成し、信号シミュレーションにかかる時間を短縮します。
Keysight Technologies RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンスソリューション
このパンフレットでは、RF PA/FEM特性評価およびテストのリファレンスソリューションのハードウェア、ソフトウェア、およびサービスコンポーネントについて説明しています。
キーサイト・テクノロジー 802.11ac無線トランスミッタ/レシーバのデザイン検証コストの
このアプリケーションブリーフでは、WLAN 802.11acの広帯域幅、多チャンネルテストのニーズに対応するため、M9391A PXIe VSAと89600 VSAソフトウェアをM9381A PXIe VSGと組み合わせて使用する方法を強調しています。
キーサイト・テクノロジー 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション
このパンフレットでは、衛星信号モニタリングリファレンスソリューションについて説明しています。これは、推奨されるモジュラーハードウェアとソフトウェアを含むソリューションです。
カスタム変調用Signal Studio N7608B
N7608B Signal Studio forカスタム変調は、新たな標準規格および5Gアプリケーションのコンポーネント、トランスミッタ、レシーバテスト向けに、迅速かつ容易な信号生成を可能にします。
キーサイト Trade-In トレードアップ。下取りプログラム。コスト削減に貢献。
PFSは、最大限の柔軟性で低コストでテクノロジーを刷新する、キーサイトのPremium Trade-Inコンセプトを提示します。
無線送信機(トランスミッター)の性能試験:5 つの基本的課題の解決 | キーサイト
ワイヤレス送信機の開発における 5 つの基本的な課題に対処する方法を紹介します。
W1906EP/ET 5Gベースバンド検証ライブラリ
次世代通信アーキテクト、標準開発者、ベースバンドアルゴリズム研究者、および研究開発におけるコンポーネント検証者向けのシミュレーションリファレンスライブラリ。
Keysight Technologies アナログ復調 Xシリーズ 測定アプリケーション N9063C
N9063C復調測定アプリケーションは、N9040B UXAシグナル・アナライザを、AM、FM、PM、FMステレオなどのアナログ変調信号に対応する使いやすい送信機テスターとして機能させます。
Keysight W1908 車載レーダーライブラリ
W1908EP/ET SystemVue 車載レーダーライブラリは、車載レーダーシナリオシミュレーション向けに、数十の高度なパラメータ化されたシミュレーションモデルとリファレンスデザインを提供します。
キーサイト・テクノロジー マルチチャネル・アンテナ校正、リファレンス・ソリューション
このパンフレットでは、キーサイトのマルチチャネルアンテナ校正リファレンスソリューションについて説明しています。これは、狭帯域アンテナ校正(スケーラブルなチャネル数、アンテナ受信チャネルのダウンコンバージョンなど)を提供します。
Infoline 修理・校正オンラインサービス
Keysight 3458Aマルチメータ 性能の壁を超える高速、高確度マルチメータ
Keysight 3458Aマルチメータは、製造テ スト、研究/開発、キャリブレーション・ ラボにおける長年の課題であった、高速 かつ高確度の性能をついに実現しました。
Keysight Technologies W1906BEL 5Gベースバンド解析ライブラリ
W1906BEL 5Gベースバンド探索ライブラリは、5G技術研究向けに、キーサイトのリファレンス信号処理IPを含むすぐに使用できるソースコードセットを提供します。
キーサイト・テクノロジー N7607B DFSレーダ・プロファイル用Signal Studio
FCC、ETSI、TELECによって定義されたレーダー信号に準拠した、キーサイトが検証し性能を最適化した動的周波数選択(DFS)リファレンス試験信号を作成します。
何をお探しですか?