Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los transmisores de referencia óptica de clase XP5 de Keysight incluyen el N7718C.
El transmisor de referencia óptica Keysight clase XP5 proporciona señales ópticas estables y de alta calidad para la caracterización precisa de receptores y sistemas ópticos. Nuestro transmisor de referencia convierte las señales eléctricas de alta frecuencia de los generadores de formas de onda arbitrarias (AWG) o generadores de patrones en señales ópticas ideales en una variedad de formatos de modulación, útiles para la investigación en comunicaciones y las pruebas de conformidad de los receptores con los estándares ópticos. Elija un transmisor de referencia óptico Keysight cuando necesite una fuente de señal óptica de referencia para validar el rendimiento del receptor. Solicite hoy mismo un presupuesto para el transmisor de referencia Keysight.
Simule el comportamiento ideal y bajo estrés del transmisor óptico cuando se combina con un BERT de alta velocidad de símbolos como parte fundamental de una solución de prueba de receptores ópticos.
Genera señales ópticas en varios niveles de modulación (hasta PAM8) a 448 Gb/s para la búsqueda de rutas 3.2T cuando se combina con un AWG de gran ancho de banda.
Adecuado para cualquier formato de señal modulada en intensidad a velocidades superiores a 120 Gbaud con láser integrado de 1310 nm. También compatible con láseres sintonizables para una cobertura adicional.
Utilizado por organismos de normalización y laboratorios de ensayo como referencia ideal para la fuente de señal en ensayos de conformidad de receptores.
Bandwidth
>60 GHz
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Output power
6
Fiber mode
Single-mode
N7718C
El transmisor de referencia óptico de fibra monomodo permite la validación del diseño de 200G por carril y la investigación de 400G por carril.
Los fabricantes de transceptores ópticos y los proveedores de soluciones de interconexión óptica deben validar el cumplimiento de las normas y garantizar la interoperabilidad a velocidades de datos superiores a 200 Gbps por carril. Mientras tanto, ya se ha iniciado la investigación para alcanzar velocidades de datos de 400 Gbps por carril.
Automatización de pruebas de estrés para receptores ópticos
La solución llave en mano para pruebas de estrés de receptores ópticos Keysight N4917DJCA consta del BERT de la serie M8050 y el N7718C. En lugar de utilizar transmisores internos con una calidad de señal determinada, los diseñadores de receptores ópticos pueden utilizar la solución para simular un transmisor óptico de 120 Gbaud y validar sus receptores en condiciones variables. Esas condiciones incluyen la relación de extinción óptica y el TDECQ, así como condiciones de estrés como el ruido, la fluctuación y la interferencia.
El transmisor de referencia óptica N7718C, controlado por el BERT de la serie M8050, genera señales limpias y sometidas a estrés. Este enfoque permite realizar pruebas automatizadas de los diseños de receptores ópticos para verificar su conformidad con la próxima norma IEEE 802.3dj.
En combinación con el generador de ondas analógicas (AWG) M8199B, el N7718C puede generar señales IM-DD, como formas de onda NRZ, PAM4, PAM6 y PAM8. Esta capacidad permite investigar la transmisión a 400 Gbps por carril, allanando el camino para enlaces de 3,2 Tbps.
No se requiere amplificador de RF
Debido a que el N7718C tiene unVpi bajo, los usuarios no siempre necesitan un amplificador de RF, que añadiría fluctuaciones, para conseguir una señal óptica más limpia.
Control automático del sesgo
El modo de control de polarización automatizado del N7718C funciona sin fluctuaciones en el punto de cuadratura. Por lo tanto, no inyectará ningún componente espectral no deseado en la señal óptica.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un transmisor de referencia óptico es una fuente de señal óptica de precisión que se utiliza para generar formas de onda ópticas limpias y conformes con los estándares para probar y validar receptores ópticos. A menudo denominado «transmisor dorado», desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar condiciones de prueba consistentes y repetibles, especialmente en I+D, validación de conformidad y pruebas de transceptores ópticos de alta velocidad.
A diferencia de una fuente de luz de uso general, un transmisor de referencia convierte señales eléctricas de alta velocidad, normalmente procedentes de un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) o de un comprobador de tasa de error de bits (BERT), en señales ópticas bien definidas que emulan el comportamiento real o ideal de un transmisor. Permite a los ingenieros evaluar la sensibilidad del receptor, la tolerancia al jitter y el cumplimiento de normas como IEEE 802.3 u OIF-CEI.
Tanto un convertidor E/O como un transmisor de referencia convierten señales eléctricas en señales ópticas, pero están diseñados para fines muy diferentes.
Un convertidor eléctrico-óptico es un dispositivo de uso general que se utiliza a menudo para la transmisión básica de señales ópticas, enlaces de datos o prototipos de sistemas. Puede carecer del ancho de banda, la fidelidad de la señal o la conformación de la forma de onda necesarios para realizar pruebas de alta precisión.
Por el contrario, un transmisor de referencia está diseñado para realizar pruebas de receptores ópticos y verificar el cumplimiento de las normas. Produce formas de onda ópticas limpias, calibradas y reproducibles con un control preciso de parámetros como la relación de extinción, la fluctuación, la forma del ojo óptico y la fidelidad de modulación. Estos dispositivos están diseñados para replicar tanto condiciones ideales como condiciones de estrés, lo que los convierte en herramientas indispensables en las pruebas de conformidad formales y en la caracterización de receptores ópticos.
La selección del transmisor de referencia óptica adecuado depende de la adecuación de sus características de rendimiento a los requisitos de la configuración de prueba del receptor, el formato de modulación y las normas de conformidad. Estas son las especificaciones clave que debe evaluar:
Al seleccionar un transmisor de referencia que cumpla con sus requisitos de ancho de banda, longitud de onda, potencia de entrada/salida e interfaz de fibra, se garantiza una prueba precisa y repetible del receptor que se ajusta a los estándares de la industria y a las expectativas de rendimiento en el mundo real. Esto permite una validación fiable de los sistemas ópticos de próxima generación en 400G, 800G, 1,6T y más allá.
Un transmisor de referencia óptica es fundamental para los flujos de trabajo de validación de receptores estructurados. Se utiliza normalmente para: