Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Referenzsendern der Keysight XP5-Klasse gehört der N7718C.
Der optische Referenzsender der Keysight XP5-Klasse liefert stabile, hochwertige optische Signale für die präzise Charakterisierung optischer Empfänger und Systeme. Unser Referenzsender wandelt hochfrequente elektrische Signale von Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) oder Mustergeneratoren in ideale optische Signale in verschiedenen Modulationsformaten um. Diese eignen sich für die Kommunikationsforschung und die Konformitätsprüfung von Empfängern gemäß optischen Standards. Entscheiden Sie sich für einen optischen Referenzsender von Keysight, wenn Sie eine zuverlässige optische Signalquelle zur Validierung der Empfängerleistung benötigen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für den Keysight-Referenzsender an.
Simulation des idealen und des unter Belastung stehenden Verhaltens eines optischen Senders in Kombination mit einem BERT mit hoher Symbolrate als wichtiger Bestandteil einer Testlösung für optische Empfänger.
Erzeugen Sie optische Signale bei verschiedenen Modulationsstufen (bis zu PAM8) mit 448 Gbit/s für die 3,2T-Pfadfindung in Kombination mit einem AWG mit hoher Bandbreite.
Geeignet für alle intensitätsmodulierten Signalformate mit Datenraten über 120 Gbaud dank integriertem 1310-nm-Laser. Auch kompatibel mit abstimmbaren Lasern für eine größere Abdeckung.
Wird von Normungsorganisationen und Prüflaboratorien als ideale Signalquellenreferenz für die Konformitätsprüfung von Empfängern verwendet.
Bandwidth
>60 GHz
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Output power
6
Fiber mode
Single-mode
N7718C
Ein optischer Referenzsender für Singlemode-Fasern ermöglicht die Validierung von Designs mit 200 Gbit/s pro Spur und die Forschung mit 400 Gbit/s pro Spur.
Hersteller optischer Transceiver und Anbieter optischer Verbindungslösungen müssen die Einhaltung von Standards nachweisen und die Interoperabilität bei Datenraten von über 200 Gbit/s pro Lane sicherstellen. Die Forschung für Datenraten von 400 Gbit/s pro Lane hat bereits begonnen.
Automatisierung des Stresstests für optische Empfänger
Die schlüsselfertige Keysight N4917DJCA-Lösung für Stresstests optischer Empfänger besteht aus dem BERT der M8050-Serie und dem N7718C. Anstatt hauseigene Sender mit vorgegebener Signalqualität zu verwenden, können Entwickler optischer Empfänger mit dieser Lösung einen 120-GBaud-Sender simulieren und ihre Empfänger unter variablen Bedingungen validieren. Zu diesen Bedingungen gehören das optische Extinktionsverhältnis und TDECQ sowie Belastungsbedingungen wie Rauschen, Jitter und Interferenzen.
Der optische Referenzsender N7718C, angesteuert vom BERT der M8050-Serie, erzeugt saubere und belastete Signale. Dieses Verfahren ermöglicht die automatisierte Prüfung optischer Empfängerdesigns auf Konformität mit dem kommenden IEEE-802.3dj-Standard.
In Kombination mit dem AWG M8199B kann der N7718C IM-DD-Signale wie NRZ-, PAM4-, PAM6- und PAM8-Wellenformen erzeugen. Diese Fähigkeit ermöglicht die Forschung für Übertragungen mit 400 Gbit/s pro Lane und ebnet den Weg für 3,2-Tbit/s-Verbindungen.
Kein HF-Verstärker erforderlich
Da der N7718C eine niedrige Eingangsspannung Vpi aufweist, benötigen Anwender nicht immer einen HF-Verstärker, der Jitter verursachen würde, um ein saubereres optisches Signal zu erhalten.
Automatisierte Bias-Kontrolle
Der automatische Bias-Regelungsmodus des N7718C arbeitet ohne Dithering im Quadraturpunkt. Daher werden keine unerwünschten spektralen Komponenten in das optische Signal eingekoppelt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optischer Referenzsender ist eine präzise optische Signalquelle, die saubere, normkonforme optische Wellenformen für die Prüfung und Validierung optischer Empfänger erzeugt. Er wird oft als „Goldener Sender“ bezeichnet und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung konsistenter und reproduzierbarer Testbedingungen, insbesondere in Forschung und Entwicklung, bei der Konformitätsvalidierung und bei der Prüfung von optischen Hochgeschwindigkeits-Transceivern.
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Lichtquelle wandelt ein Referenzsender elektrische Hochgeschwindigkeitssignale, typischerweise von einem Arbiträrsignalgenerator (AWG) oder Bitfehlerratentester (BERT), in wohldefinierte optische Signale um, die das Verhalten eines realen oder idealen Senders simulieren. Dies ermöglicht es Ingenieuren, die Empfängerempfindlichkeit, die Jittertoleranz und die Einhaltung von Standards wie IEEE 802.3 oder OIF-CEI zu beurteilen.
Sowohl ein E/O-Wandler als auch ein Referenzsender wandeln elektrische Signale in optische Signale um, aber sie sind für ganz unterschiedliche Zwecke konzipiert.
Ein elektrisch-optischer Wandler ist ein universell einsetzbares Gerät, das häufig für die einfache optische Signalübertragung, Datenverbindungen oder die Entwicklung von Systemprototypen verwendet wird. Für hochpräzise Tests bietet er möglicherweise nicht die erforderliche Bandbreite, Signalqualität oder Wellenformformung.
Ein Referenzsender hingegen ist speziell für die Prüfung optischer Empfänger und die Einhaltung von Normen konzipiert. Er erzeugt saubere, kalibrierte und reproduzierbare optische Wellenformen mit präziser Kontrolle über Parameter wie Extinktionsverhältnis, Jitter, Augenform und Modulationsgenauigkeit. Diese Geräte sind so ausgelegt, dass sie sowohl ideale als auch Belastungsbedingungen simulieren und sind daher unverzichtbare Werkzeuge für formale Konformitätsprüfungen und die Charakterisierung optischer Empfänger.
Die Auswahl des richtigen optischen Referenzsenders hängt davon ab, dass seine Leistungsmerkmale mit den Anforderungen Ihres Empfängertestaufbaus, dem Modulationsformat und den Konformitätsstandards übereinstimmen. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen, die Sie berücksichtigen sollten:
Durch die Auswahl eines Referenzsenders, der Ihre Anforderungen an Bandbreite, Wellenlänge, Eingangs-/Ausgangsleistung und Glasfaserschnittstelle erfüllt, gewährleisten Sie präzise und reproduzierbare Empfängertests, die den Industriestandards und realen Leistungserwartungen entsprechen. Dies ermöglicht die zuverlässige Validierung optischer Systeme der nächsten Generation für 400G, 800G und mehr. 1.6T und darüber hinaus.
Ein optischer Referenzsender ist zentraler Bestandteil strukturierter Validierungsabläufe für Empfänger. Er wird typischerweise verwendet, um: