如何縮短射頻功率測量測試時間

峰值功率計
+ 峰值功率錶

最佳化射頻功率量測速度

縮短射頻(RF)功率量測時間需要選擇符合訊號位準、訊號類型、所需解析度與準確度目標的量測設定。量測系統由功率錶和連接至受測訊號的相容射頻功率感測器組成。功率錶擷取感測器輸出並將其處理成所選的功率結果。量測速度可能會受到用於結果的樣本或讀數數量、套用於這些讀數的平均化、所選量測模式,以及結果傳輸或顯示方式的影響。因此,測試組態應從預期的訊號特性和所需的量測結果開始,然後僅套用獲得該結果所需的處理量。

對於自動化量測,儀器組態也決定了擷取、處理及傳回每個結果所需的時間。可以根據所需的功率位準以及達到指定讀數穩定性所需的平均化量來調整量測速度設定。當需要在傳輸前收集多個結果時,可以使用緩衝區組態,而所選的結果格式與單位會影響量測資料傳回控制系統的方式。然後,生產或自動化測試序列可以使用最佳化的擷取設定執行重複量測,在保留測試所需的量測功能的同時,將不必要的處理與資料傳輸負荷降至最低。

射頻功率測量速度優化方案

降低 RF 功率量測測試時間需要進行組態設定,以使擷取和結果處理設定能夠配合訊號及所需的量測準確度。Keysight PM2 級峰值功率錶可針對不同的量測速度需求進行組態設定,而連接的功率感測器則負責決定訊號響應與量測特性。最佳化作業可包括:選取適當的量測速度設定、針對重複讀值組態設定量測緩衝區、控制所使用的平均次數,以及選擇有效率的結果格式與單位。這些設定可在自動化序列中減少不必要的擷取與傳輸時間,同時保留測試所需的功率量測功能。

RF 功率量測速度最佳化解決方案方塊圖

如何縮短射頻功率測量測試時間

探索我們的 RF 功率量測速度最佳化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?