Como reduzir o tempo de teste de medição de potência de RF

Medidor de potência de pico
+ Medidor de potência de pico

Otimizar a velocidade da medição de potência de RF

Para reduzir o tempo de medição de potência de radiofrequência (RF), é necessário selecionar configurações de medição que correspondam ao nível do sinal, ao tipo de sinal, à resolução exigida e à meta de precisão. O sistema de medição consiste em um medidor de potência e um sensor de potência de RF compatível, conectados ao sinal em teste. O medidor capta a saída do sensor e a processa para gerar o resultado de potência selecionado. A velocidade da medição pode ser afetada pelo número de amostras ou leituras utilizadas para um resultado, pela média aplicada a essas leituras, pelo modo de medição selecionado e pela forma como os resultados são transferidos ou exibidos. A configuração do teste deve, portanto, partir das características esperadas do sinal e do resultado de medição exigido, aplicando-se, em seguida, apenas o processamento necessário para obter esse resultado.

Para medições automatizadas, a configuração do instrumento também determina o tempo necessário para adquirir, processar e retornar cada resultado. As configurações de velocidade de medição podem ser ajustadas de acordo com o nível de potência necessário e a quantidade de média necessária para atingir a estabilidade de leitura especificada. A configuração do buffer pode ser utilizada quando é necessário coletar vários resultados antes da transferência, enquanto o formato e as unidades de resultado selecionados afetam a forma como os dados de medição são retornados ao sistema de controle. Uma sequência de produção ou de teste automatizado pode, então, executar medições repetidas utilizando as configurações de aquisição otimizadas, minimizando o processamento desnecessário e a sobrecarga de transferência de dados, ao mesmo tempo em que mantém as funções de medição exigidas pelo teste.

Solução para otimização da velocidade de medição de potência de RF

Para reduzir o tempo de teste de medição de potência de RF, é necessário configurar as definições de aquisição e processamento de resultados de modo a adequá-las ao sinal e à precisão de medição exigida. O medidor de potência de pico da série PM2 da Keysight pode ser configurado para diferentes requisitos de velocidade de medição, enquanto o sensor de potência conectado determina a resposta do sinal e as características da medição. A otimização pode incluir a seleção de uma configuração adequada de velocidade de medição, a configuração do buffer de medição para leituras repetidas, o controle do nível de média utilizado e a escolha de um formato e unidade de resultados eficientes. Essas configurações podem reduzir o tempo desnecessário de aquisição e transferência em sequências automatizadas, ao mesmo tempo em que preservam as funções de medição de potência exigidas pelo teste.

Diagrama de blocos da solução para otimização da velocidade de medição de potência de RF

Como reduzir o tempo de teste de medição de potência de RF

Conheça os produtos da nossa solução de otimização da velocidade de medição de potência de RF

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a otimização da velocidade na medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?