RF電力測定の試験時間を短縮する方法

ピーク電力計
+ ピークパワーメータ

RFパワー測定速度の最適化

高周波(RF)パワーの測定時間を短縮するには、信号レベル、信号タイプ、必要な分解能、および精度ターゲットに一致する測定設定を選択する必要があります。測定システムは、パワーメータと、被測定信号に接続された互換性のあるRFパワーセンサで構成されます。メータはセンサ出力を取り込み、選択されたパワー結果に処理します。測定速度は、結果に使用されるサンプル数や読み取り値、それらの読み取り値に適用される平均化、選択された測定モード、および結果転送や表示の方法によって影響を受ける可能性があります。そのため、テスト構成では、期待される信号特性と必要な測定結果から開始し、その結果を得るために必要な処理量のみを適用する必要があります。

自動測定の場合、計測器の設定によっても、各結果の取得、処理、および返送に必要な時間が決まります。測定速度の設定は、必要なパワーレベルと、指定された読み取りの安定性を達成するために必要な平均化の量に応じて調整できます。複数の結果を転送前に収集する必要がある場合はバッファ構成を使用でき、一方、選択された結果の形式と単位は、測定データが制御システムにどのように返されるかに影響します。生産または自動テストシーケンスでは、最適化された取り込み設定を使用して繰り返し測定を実行でき、テストに必要な測定機能を維持しながら、不要な処理とデータ転送のオーバーヘッドを最小限に抑えることができます。

RF電力測定の高速化ソリューション

RFパワー測定のテスト時間を短縮するには、信号と必要な測定精度に合わせて、取り込みおよび結果処理の設定を構成する必要があります。Keysight PM2-classピークパワーメータは、さまざまな測定速度要件に合わせて構成できる一方、接続されたパワーセンサが信号応答と測定特性を決定します。最適化には、適切な測定速度設定の選択、繰り返し読み取りのための測定バッファの構成、使用される平均化の量の制御、および効率的な結果形式と単位の選択が含まれます。これらの設定により、テストに必要なパワー測定機能を維持しながら、自動シーケンスにおける不要な取り込みおよび転送時間を削減できます。

RFパワー測定速度最適化ソリューションのブロック図

RF電力測定の試験時間を短縮する方法

RFパワー測定速度最適化ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

RFパワー測定速度最適化のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?